跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Basler Lens Selector 中的視角計算#

計算相機與鏡頭組合視角的方法有好幾種,例如:

方法 1:根據工作距離與物件大小:

公式方法 1

方法 2:根據鏡頭焦距與感光元件尺寸:

公式方法 2

這些計算結果可能會略有不同。

Basler Lens Selector 使用方法 2 來計算視角。

範例:假設我們使用配備 25 mm 鏡頭的 IMX540 相機(a2A-5328):

IMX540 相機規格

使用方法 2,我們計算得出:

使用方法 2 計算

這正是我们在 lens selector 中得到的結果:

Lens Selector 1

如果我们考慮 710 mm 的工作距離,計算器指出 25 mm 的焦距將允許檢視 400 mm x 345 mm 的區域。

Lens Selector 2

然而,如果使用方法 1,視角為:

使用方法 2 的計算 1

使用方法 2 的計算 2

您可以看到結果略有不同。

lens selector 工具根據焦距和感光元件尺寸計算視角。

返回知識文章