Basler blaze GigE 連接線:RJ45 連接器接腳排列#
假設您使用的是 Basler blaze 相機並想要設計專屬的 GigE 連接線。
Basler 提供兩種適用於 blaze 相機的不同 GigE 連接線:2 m 與 10 m。
相關的 CAD 檔案顯示主機端 RJ45 連接器的接腳位置:

不過,詳細的配線並未列出。其配置應如下:
| 接腳 | 姓名 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | BI_DA+ | 雙向配對 A + |
| 2 | BI_DA- | 雙向配對 A - |
| 3 | BI_DB+ | 雙向配對 B + |
| 4 | BI_DC+ | 雙向配對 C + |
| 5 | BI_DC- | 雙向配對 C - |
| 6 | BI_DB- | 雙向配對 B - |
| 7 | BI_DD+ | 雙向配對 D + |
| 8 | BI_DD- | 雙向配對 D - |
如果配對 C 和 D 未正確連接或壓接,則頻寬將降至 100 Mbps (100Base-T)。
1000Base-T(對應 GigE 頻寬)需要全部四組配對皆存在。
blaze-101 camera documentation 中提供的接腳圖是指相機端的 M12 8-pin 乙太網路連接器。