通用網路交換器推薦#
為了獲得最佳的相機效能,Basler 建議使用經過相容性測試且品質優良的配件來搭配我們的產品。
當然,我們的相機也可以使用其他配件。
Basler 強烈建議使用符合以下要求的裝置:
- 配備足夠的緩衝記憶體(buffer memory),每個連接埠大於 512 KB。請特別注意,有些廠商會以 MB 為單位提供緩衝記憶體數值。此數值必須除以可用連接埠的數量。例如:八連接埠交換器若具備 2 MB,即表示 2 MB / 8 = 每個連接埠 256 KB。
- 支援巨型畫面格(jumbo frames,至少 9 KB)以降低 CPU 負載
- 在資料傳輸路徑上增加的延遲(latency)小於 20 µs
此外,如果您的應用有此需求,您可以檢查交換器是否支援乙太網路供電(稱為 PoE 或 IEEE 802.3af)。
如果您找不到這些資料,請向網路交換器製造商索取更詳細的資料表。
即使技術資料符合要求,我們仍建議在正式投產前進行廣泛的測試。這是確保一切能夠順利運作的唯一方法。