跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

PoE (Power over Ethernet) 連接線接腳配置#

本文提供符合 PoE(802.3af)標準的 GigE 纜線的針腳配置。

千兆乙太網路需要使用八條線。不過,若不需要完整的頻寬,則僅需使用四條線即可。

下表摘自維基百科:

GigE 纜線的針腳配置

以下是關於最右側四欄的說明:

  • 10/100 模式 B,備用設備上的DC :
    • 電源由四個專用接腳供應
    • 資料是透過四個不同的接腳傳輸的
  • 10/100 模式 A,DX 與資料混合傳輸:
    • 使用幻象電源,您可以省下四條線,並以 10/100 的速度運作。若您不需要千兆位元組的傳輸速度,且希望簡化佈線,這將非常實用。
  • 這兩欄「1000」(1 吉比特)代表支援 PoE 的高速傳輸。此處使用了全部八條線,並再次採用幻象電源供電。

「幻象電源」技術可讓電源供應與資料傳輸透過同一物理媒介進行。

返回知識文章