可轉散發的 pylon Runtime 安裝選項#
本文概述了適用於 pylon forWindows 的「可再發行版 pylon 執行階段」安裝套件所提供的命令列選項。至於Linux ,目前並無 pylon 可再發行版執行階段套件。Debian 安裝程式套件中亦未包含任何安裝選項。
顯示選項#
/help or /?
顯示說明資訊。
/quiet
在不顯示使用者介面的情況下執行安裝程序。不會向使用者顯示任何提示、訊息或對話方塊。
/passive
執行僅顯示進度條的安裝程序。安裝程式會顯示安裝正在進行中,但不會向使用者顯示任何提示或錯誤訊息。
安裝選項#
/install
安裝預設功能。需具備 /quiet 或 /passive.
/install=<FeatureId1;FeatureId2;...> | <all>
安裝選定的功能。需要 /quiet 或 /passive.
/exclude=<FeatureId3;FeatureId4;...>
定義安裝過程中將被排除的功能。除非已安裝的其他功能需要這些功能,否則這些被排除的功能將不會被安裝。您可以將此參數與 /install 參數中選擇性地指定 HTML 記錄檔 (*.html) 的路徑與檔名。
/uninstall
將 pylon 完全解除安裝。需要 /quiet 或 /passive.
/uninstall=<FeatureId1;FeatureId2;...>
解除安裝所選功能。需滿足以下條件: /quiet 或 /passive.
Available Features#
Runtime
`Cpp_Runtime`
`Net_Runtime`
`CRuntime`
DataProcessing
`DataProcessing_Runtime`
GigE_Support
`GigE_Runtime`
`GigE_Performance_Driver`
`GigE_Filter_Driver`
`GenTL_Producer_GigE`
`GigE_Configurator_Optimizer`
`GigE_Configurator_IP`
USB_Support
`USB_Runtime`
`USB_Camera_Driver`
`GenTL_Producer_USB`
Camera_Link_Support
`Camera_Link_Runtime`
`Camera_Link_Configuration_Tool`
CoaXPress_Support
`CoaXPress_Runtime`
`CoaXPress_Interface_Driver`
GenTL_Consumer_Support
CamEmu_Support
DirectShow
Twain
/targetpath=<path>
指定 pylon 的安裝資料夾。當使用同一版本的 pylon 安裝程式安裝額外功能時,無法變更目標路徑。
/allowupgrade
允許升級先前已安裝的 pylon 版本。需要 /quiet 或 /passive.
/restoreall
在升級時強制還原所有已安裝的功能。若無法進行還原,安裝將失敗。需要 /quiet 或 /passive.
/repair
重新安裝已安裝的 Pylon 功能。
如何使用 pylon 執行階段的可重新分發套件安裝選項#
若您想自訂安裝設定,Basler 的產品文件中提供了一些實用的指引。
對於具有子類別的功能(在上方的清單中以粗體標示),其主類別無法作為功能使用。例如,若您想解除安裝 USB_Support, 您必須分別列出每個子功能。
以下是一些命令列輸入的範例。
安裝 pylon Runtime,但請排除 GigE 驅動程式、DirectShow 及 Twain 等所有功能:
pylon_Runtime_<version_number>.exe /exclude=DirectShow;Twain;GigE_Runtime_GigE_Performance_Driver;GigE_Filter_Driver
從現有的 pylon Runtime 安裝中,在不顯示任何資訊的情況下,移除 Camera Emulator、USB Runtime 及 USB GenTL producer: