跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

PGI Feature Set (CXP Interface Cards)#

PGI 功能集可讓您最佳化影像的 Quality。

PGI 功能集的主要目的是最佳化影像,以符合人類視覺的需求。它結合了最多四項影像最佳化程序。

使用此功能#

運作原理#

根據您的 applet,將會執行下列部分或全部的影像最佳化功能:

Noise Reduction#

Noise Reduction(也稱為「去噪」)可減少影像中亮度或色彩資訊的隨機變化。

Improved Sharpness#

此最佳化功能可提高影像的銳利度。銳利度越高,影像物件的輪廓就會越清晰。這對於相機必須正確識別數字或字母的應用尤其有用。

5×5 Debayering#

5×5 debayering(也稱為「去馬賽克」)會在感光元件上的 5×5 像素區域執行色彩內插,因此比相機通常使用的「簡單」2×2 debayering 更為精密。

Color Anti-Aliasing#

色彩誤差(特別是在銳利邊緣和具有高空間頻率的影像區域中)是 debayering 演算法常見的副作用。即使是無色的結構也可能突然顯現出顏色。色彩消除混疊最佳化功能會分析並修正這些色偏現象。

如需關於 PGI 影像最佳化的詳細資訊,請參閱《Better Image Quality with Basler PGI》白皮書。

啟用 PGI Feature Set#

此功能的實作方式可能會因 applet 與擷取卡/介面卡而異:

CXP-12 Frame Grabber / Interface Cards 上的 Enhanced Applets#

若要在 Basler frame grabber 上啟用 PGI 影像最佳化:

  • 請確保您的相機處於 Bayer 模式,且如同〈Performing Debayering on the Interface Card/Frame Grabber〉中所述,在 frame grabber 上執行 debayering。

  • 當以下任一參數未設為其預設值,且您的擷取卡用於進行去馬賽克處理時,PGI 影像優化功能將會自動啟用:

    • NoiseReduction
    • SharpnessEnhancement

設定 PGI 影像最佳化#

一旦您啟用了 PGI feature set,即可設定個別的影像最佳化程序。

哪些影像最佳化可用且可進行設定,取決於您的 applet 和影音擷取卡 / 介面卡。

設定 Noise Reduction#

如果此優化功能適用於您的相機,請將 NoiseReduction 參數可用於指定所需的 Noise Reduction。參數值越高,套用的 Noise Reduction 效果就越強。

如果此優化功能無法配置,將會自動套用 Noise Reduction。

Noise Reduction 最好與 Improved Sharpness 搭配使用。如果參數值設定得太高,影像中的精細結構可能會變得模糊甚至消失。

設定 Improved Sharpness#

如果此優化功能適用於您的相機,請將 SharpnessEnhancement 參數設為您所需的銳利度級別。參數值越高,套用的銳利化效果越強。

如果此最佳化無法設定,系統將會自動提高銳利度。

在多數情況下,當使用較低的參數值設定並同時搭配 Noise Reduction 時,可獲得最佳效果。

設定 5×5 Debayering#

只要啟用 P就會自動執行 5×5 debayering。您無法設定此最佳化項目。

設定 Color Anti-Aliasing#

只要啟用 PGI feature set,就會自動執行 color anti-aliasing。您無法設定此最佳化項目。