GigE 介面卡#
這些介面卡經過測試,可與 Basler GigE 相機及 pylon Software Suite 順暢搭配運作,從而提升效能與穩定性。

一般規格#
| 規格 | |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 10/11 Ubuntu 18.04 LTS 或更新版本中使用的 Linux 穩定核心版本 |
下表包含可用 Basler GigE 介面卡的名稱、其對 Base-T 傳輸速率類別的符合性、所提供的支架類型,以及電腦主機板上所需的可用 PCIe 插槽。10GigE, 2-CH, SFP+ 卡使用 SFP+ 光纖連接埠(1/10 Gbps)而非 Base-T。100GigE, 2-CH, QSFP28 卡使用 QSFP28 光纖連接埠(1/10/25/40/50/100 Gbps)而非 Base-T。
| 型號 (不含 PoE 的卡) | GigE, 1 個連接埠 | 2.5GigE, 1 個連接埠 | GigE, 2 個連接埠 | GigE, 4 個連接埠 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| 低背板 支架 | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIe 插槽需求 | ≥2.1x1 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 |
| 型號 (不含 PoE 的卡) | 10GigE, 1 連接埠 | 10GigE, 2 通道,SFP+ 請參見下方表格 中的資訊。 | 10GigE, 4 通道 | 100GigE, 2 通道,QSFP28 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | |
| 100 Base‑T | x | x | x | |
| 1000 Base‑T | x | x | x | |
| 2.5G Base‑T | x | x | x | |
| 5G Base‑T | x | x | x | |
| 10G Base‑T | x | x | x | |
| 低背板 支架 | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIe 插槽需求 | ≥2.1x1 | ≥3.0x4 | ≥3.0x8 | ≥4.0x16 |
資訊
搭配 Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+ 使用時,10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 可以達到指定的乙太網路資料傳輸速率。
| 型號 (具備 PoE 的 介面卡) | GigE, 1 連接埠 PoE | GigE, 2 連接埠 PoE | GigE, 4 連接埠 PoE | 2.5GigE, 4 連接埠 PoE+ |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| 低背板 支架 | x | x | ||
| PoE | x | x | x | x |
| AUX 電源 連接器 | Molex 8981 | Molex 8981 | ||
| PCIe 插槽需求 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.0x4 |
最大纜線長度#
Basler 提供專為連接 Basler 介面卡與相機而設計的高品質連接線與插頭。
如以下表格所示,最大指定連接線長度會因傳輸速率和屏蔽類別而異。Basler 建議不要超過指定的連接線長度。
| 傳輸速率 | 最大連接線長度 (Cat 5e) | 最大連接線長度 (Cat 6) | 最大連接線長度 (Cat 6a) | 最大連接線長度 (Cat 7) |
|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| 2.5GBase-T | 約 75 ma | 約 100 ma | 100 m | 100 m |
| 5GBase-T | - | 約 50 ma | 100 m | 100 m |
| 10GBase-T | - | 約 30 ma | 約 55 m | 100 m |
-
未指定;若考慮使用,請事先測試這些纜線長度。
100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 使用 QSFP28 連接埠與光纖收發器,而非銅質乙太網路纜線。最大纜線長度取決於收發器。使用 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 時,最大傳輸距離為 70 m (OM3) 或 100 m (OM4)。
Basler GigE 介面卡(不含 PoE)#
- GigE Interface Card, 1 Port
- 2.5GigE Interface Card, 1 Port
- GigE Interface Card, 2 Port
- GigE Interface Card, 4 Port
- 10GigE Interface Card, 1 Port
- 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+
- 10GigE Interface Card, 4-CH
- 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28