跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

安裝 (Basler 燈具)#

本主題說明如何安裝 Basler 燈具。

硬體#

安裝#

所有 Basler 燈具皆備有安裝孔,可讓您將燈具牢固地安裝在工作環境中。如需所需螺絲的相關資訊,請參閱您燈具產品主題中的 Mechanical Specifications 小節。

分解圖範例#

以下分解圖範例展示瞭如何將 Basler Ring Light、Flat Dome Light M 和 Flat Dome Light L 安裝到 Basler ace 或 Basler ace 2 相機上。

Basler Ring Light

安裝 Basler Ring Light

Basler Flat Dome Light M

安裝 Basler Flat Dome M

Basler Flat Dome Light L

安裝 Basler Flat Dome L

如需不同燈具配件的相關資訊,請參閱 Basler 網站。

連接外部控制器與燈具#

警告 – 電擊危險

在電源開啟的情況下連接 Basler 燈具可能會導致觸電、火災或燈具損壞。

連接 Basler 燈具前,請確保電源已關閉。

SLP Strobe Controller#

Basler 建議使用 SLP Strobe Controller 來控制您的 Basler 燈具。如需如何將 SLP Strobe Controller 連接到燈具的詳細資訊,請參閱 SLP Strobe Controller 說明文件。

操作燈具#

資訊

若要尋找如何將 Basler 燈具連接到您的相機型號的資訊,請參閱您的相機主題。您可以在 Area and Line Scan Cameras 小節中找到您的相機主題。相機主題中的「Physical Interface」小節描述了 I/O 線路的總數、線路格式 (opto-coupled 或 GPIO) 以及接腳配置。

連接器接腳編號#

Connector Pin Numbering Basler Light

資訊

部分燈具配備 M12 5-pin 連接器,而其他 Basler 燈具則配備 M8 4-pin 連接器。兩種連接器在安裝時使用相同的接腳排列。

內部控制器 (電壓控制模式)#

燈具連接器的接腳配置會根據您是要持續操作燈具還是以選通模式操作而有所不同。如需詳細資訊,請參閱以下表格。

持續運作#
注意 – 接腳連接不正確可能會損壞燈具。

請務必按照下表所述連接接腳。如果您的連接方式與指定方式不同,可能會損壞燈具。

接腳 功能 M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 棕色
2 未連接 White
3 24 VDC Blue
4 Ground / LED (-) 黑色
5(僅適用於 M12) 未使用 -

若要連續運作燈具:

  1. 為 pin 1 和 pin 3 提供 24 VDC 電源。
  2. 將 pin 4 連接到 ground。
頻閃模式#
注意 – 接腳連接不正確可能會損壞燈具。

請務必按照下表所述連接接腳。如果您的連接方式與指定方式不同,可能會損壞燈具。

接腳 功能 M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 24 VDC 棕色
2 未連接 White
3 Trigger Source(5–24 VDC) Blue
4 Ground / LED (-) 黑色
5(僅適用於 M12) 未使用 -

外部控制器 (電流控制模式)#

注意 – 接腳連接不正確可能會損壞燈具。
  • Pin 1:請勿將外部 LED 控制器連接至 pin 1。

  • Pin 2:pin 2 僅可搭配外部 LED 控制器使用。

接腳 外部控制器 M8 連接線(軸向)的線芯顏色
訂購編號:2200000898、2200000899、2200000900
1 未連接 棕色
2 LED (+) White
3 未連接 Blue
4 Ground / LED (-) 黑色
5(僅適用於 M12) 未使用 -

SLP Strobe Controller#

如需有關如何使用 SLP Strobe Controller 操作燈具的詳細資訊,請參閱 Basler SLP Strobe Controller 說明文件。