跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Basler 燈具#

Basler 燈光包含條形燈、環形燈、背光燈、平面穹頂燈、穹頂燈、暗視野燈、投射燈以及同軸燈。

這些燈光提供多種尺寸與不同的 LED 顏色,部分型號亦符合 IP67 標準。Basler 同時也提供適用於短波紅外線 (SWIR) 與紫外線 (UV) 光譜範圍的燈光。

Basler 燈光經過精心設計,可與您的 Basler 相機和鏡頭完美搭配運作,並可結合外部 Basler SLP Strobe Controller 使用。

這些燈光提供兩種 Operating Mode:電壓控制模式與電流控制模式。

  • 在電壓控制模式下,操作燈光無需外接控制器。您可以在連續運作模式下使用燈光,或透過任何觸發訊號進行控制。
  • 在電流控制模式下,必須搭配外部控制器(例如 SLP Strobe Controller)。電流控制模式可讓燈光在過載保護等功能下運作。

這些燈光提供四種不同顏色的 LED:紅、白、藍和紅外線。LED 顏色會標示於產品名稱中。例如,Basler Light Bar-10x100-Red 配備紅光 LED。

SWIR 燈光適用於不同的波長,例如 1050 nm。波長會標示於產品名稱中。例如,Basler Light Bar-17x100-1050 適用於 1050 nm 的波長。

UV 燈光適用於 365 nm 和 395 nm 的波長。

Basler 燈具

若要尋找適合您應用的燈光,請造訪 Basler 網站。

燈光類型#

條形燈 - 10x100-x, 10x165-x, 10x200-x, 10x300-x, 10x400-x, 10x500-x
- 17x100-Power-x, 17x200-Power-x, 17x300-Power-x
- 17x100-SWIR, 17x200-SWIR, 17x300-SWIR
- 17x100-UV, 17x200-UV, 17x300-UV
寬條形燈 - 45x100-x, 45x200-x, 45x300-x, 45x400-x
- 45x100-Power-x, 45x200-Power-x, 45x300-Power-x
- 45x100-SWIR, 45x200-SWIR
- 45x100-UV
面狀條形燈 - 90x100-x, 90x200-x, 90x300-x
環形燈 - 70-x, 100-x, 120-x
- 100-Power-x, 120-Power-x
- 100-SWIR, 120-SWIR
- 100-UV, 120-UV
背光燈 - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x
平面穹頂燈 - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x
穹頂燈 - 50-x, 100-x, 200-x, 300-x
暗視野燈 - 50-x, 75-x, 100-x
聚光燈 - 13-x, 26-x
同軸光燈 - 100x100-x, 200x200-x