跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

注意事項與清潔(Basler Lights)#

在使用Basler Light 之前,請仔細閱讀本主題中的資訊。

預防措施#

警告 – 感電與火災風險

未經批准的電源供應器可能會導致電擊、火災或兩者皆有,並可能造成嚴重受傷或死亡。

  • 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 與限功率電源 (LPS) 或電源 1 (ES1) 與電源 2 (PS2) 要求的電源供應器。
  • 若您使用自供電集線器或供電設備,該設備必須符合上述要求。
警告 – 眼部受傷風險

直視光源可能會導致眼睛受傷。

  • 請勿直視光源。
  • 進行維護前,必須先關閉燈光。
  • 使用短波紅外線(SWIR)光源時,請務必配戴適當的護目鏡。
  • 紫外線輻射:使用紫外線燈時,務必配戴合適的紫外線護目鏡。根據規範燈具及燈具系統光生物學安全標準的 DIN EN 62471 標準,紫外線燈被歸類為第 3 類風險組別(RG3)。這意味著,即使僅短暫接觸,紫外線燈仍會造成高度的急性傷害風險。因此必須採取嚴格的安全防護措施。
    為確保安全,請勿直視紫外線燈LED ,亦請勿讓皮膚長時間暴露於紫外線輻射下。
警告 – 火災危險
  • 若散熱不足,或以過高的占空比將燈具運作於閃光模式時,表面溫度可能會上升至 60 °C (140 °F) 以上。此情況可能導致火災。

  • 確保有足夠的散熱效果。為此,安裝燈具時應確保具有良好的熱傳導。

  • 請隨時確保火源遠離易燃材料。
注意事項 – 電壓若超出指定範圍,可能會損壞燈具。

若超過電氣規格,可能會損壞燈具,或大幅縮短 LED 的使用壽命。

注意事項 – 若使用不當,可能會損壞燈具。
  • 請僅在室內使用此燈。

  • 安裝或運作期間,請避免使燈具受到任何機械應力。應力會導致發光不均勻。

  • 安裝時,請用手將電纜擰緊;切勿擰得太緊。

清潔燈具#

注意事項——使用不當的清潔劑可能會損壞燈具。
  • 使用不當的清潔劑可能會導致燈具表面變色或損壞。

  • 請僅使用標準玻璃清潔劑和柔軟的清潔布來清潔燈具。