合作夥伴液態鏡頭#
合作夥伴液態鏡頭提供固定焦距設計可供選擇。具備固定焦距設計的液態鏡頭採用光學組件,其基礎焦距不會改變;液態鏡頭元件僅在該規定的光學範圍內提供快速、精細的對焦調整。
備有豐富的合作夥伴液態鏡頭系列,可滿足不同的應用場景與需求。
若要為您的應用找到合適的鏡頭,請造訪 Basler 網站。
Optotune Liquid Lens ELM Series#
Optotune Liquid Lens ELM Series 鏡頭支援 Optic Control 功能。此功能基於 SLP 通訊協定,可讓相機、光源設備以及光學設備(例如鏡頭)相互直接通訊。
如果您想搭配 Optic Control 功能使用 Optotune 鏡頭,則取決於您的系統設定,需要使用哪種 Basler Sync Cable。
資訊
如果將以下列出的 Optotune 鏡頭與 Basler Sync Cables 一起使用,請注意以下事項:
- 確保鏡頭韌體版本大於或等於 ≥ 2.1。
- 將鏡頭 I²C 位址設定為 0x20(預設設定)。
下表中的 Optotune 鏡頭均配備 6 針母頭 Hirose 連接器 (HRSf6p)。
| Optotune (Basler 產品網頁) | 焦距 f' (mm) | F# | 感光元件 尺寸 | 解析度 像素大小 (µm) | 資料表 (下載專區) |
|---|---|---|---|---|---|
| ELM-12-2.8-18-C-E | 12 | F/2.8 | 1.1" | 2.8 | 連結 |
| ELM-12-4.0-18-C-E | 12 | F/4.0 | 1.1" | 2.74 | 連結 |
| ELM-16-3.1-18-C-E | 16 | F/3.1 | 1.1" | 2.7 | 連結 |
| ELM-16-4.0-18-C-E | 16 | F/4.0 | 1.1" | 2.7 | 連結 |
| ELM-25-2.8-18-C-E | 25 | F/2.8 | 1.1" | 2.4 | 連結 |
| ELM-25-3.2-18-C-E | 25 | F/3.2 | 1.1" | 3.5 | 連結 |
| ELM-25-3.7-18-C-E | 25 | F/3.7 | 1.1" | 2.7 | 連結 |
| ELM-35-3.2-18-C-E | 35 | F/3.2 | 1.1" | 2.7 | 連結 |
| ELM-35-5.4-18-C-E | 35 | F/5.4 | 1.1" | 2.7 | 連結 |
| ELM-35-5.6-16-C-E | 35 | F/5.6 | 1" | 3 | 連結 |
| ELM-50-3.5-18-C-E | 50 | F/3.5 | 1.1" | 2.74 | 連結 |
| ELM-50-5.6-18-C-E | 50 | F/5.6 | 1.1" | 2.4 | 連結 |
| ELM-60-4.0-24-C-E | 60 | F/4.0 | 4/3" | 3.5 | 連結 |
| ELM-80-4.0-24-C-E | 80 | F/4.0 | 4/3" | 3.5 | 連結 |