跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

合作夥伴電動鏡頭#

電動鏡頭配備了整合式機電致動器(例如步進馬達或 DC 馬達),可透過遠端控制調整對焦、變焦和光圈等參數。

我們提供多種合作夥伴電動鏡頭,以迎合不同的應用情境與需求。

若要為您的應用找到合適的鏡頭,請造訪 Basler 網站。

合作夥伴電動鏡頭主要有兩種設計:

  • 具備固定焦距的電動鏡頭,以及
  • 具備可變焦距設計的電動鏡頭。
    這些鏡頭支援 Optic Control 功能。
    如果您想在系統設定中使用具備可變焦距設計的電動鏡頭搭配 Optic Control 功能,這取決於您需要的 Basler Sync Cable。

資訊

若下表所列的 Computar 鏡頭搭配 Basler Sync Cables 使用,請注意以下事項:將鏡頭 I²C 位址設定為 0x20(預設設定)。

具備固定焦距的 Computar LensConnect 系列#

下表中具備固定焦距的 Computar 鏡頭均配備 6 針母頭 Hirose 連接器 (HRSf6p),可直接連接至 Lens Sync Cable 或 Vision Sync Cable。

Computar 鏡頭
(Basler 產品網頁)
焦距
f' (mm)
F# 感光元件
尺寸
解析度
像素大小 (µm)
資料表
(下載專區)
VL0826S-MPZ-B 8 F/2.6-16 1" 2.7 連結
DL0828SC-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 連結
DL0828SM6C-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1" 3.4 連結
VL1226S-MPZ-B 12 F/2.6-17 1" 2.4 連結
DL1224SC-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1" 3.0 連結
DL1224SM6C-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1" 3.0 連結
VL1624S-MPZ-B 16 F/2.4-16 1" 2.4 連結
DL1623SC-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 連結
DL1623SM6C-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 連結
VL2520S-MPZ-B 25 F/2.0-16 1" 2.4 連結
DL2523SC-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 連結
DL2523SM6C-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1" 3.0 連結
VL3522S-MPZ-B 35 F/2.2-16 1" 2.4 連結
DL3525SC-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1" 3.0 連結
DL3525SM6C-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1" 3.0 連結
VL5024S-MPZ-B 50 F/2.4-16 1" 2.4 連結
DL5028SC-MPY-B 50 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 連結
DL5028SM6C-M-BPY 50 F/1.8-16 1/1.1" 3.0 連結
VL7531S-MPZ-B 75 F/2.1-16 1" 2.4 連結

具備可變焦距的 Computar LensConnect 系列#

下表中的 Computar 可變焦距鏡頭均配備帶有 6 個針腳的母頭 Hirose 連接器 (HRSf6p),可直接連接至 Lens Sync Cable 或 Vision Sync Cable。

Computar 鏡頭
(Basler 產品網頁)
焦距
f' (mm)
F# 感光元件
尺寸
解析度
像素大小 (µm)
資料表
(下載專區)
EL3Z0416SCS-MPWIR-B 4–10 F/1.6-16 1/1.8" 2.8 連結
ML2Z0525SC-VSW-B 5.5–12.5 F/2.5-16C 1/1.4" 4.0 連結
ML2Z0525SM6C-VSW-B 5.5–15 F/2.5-16C 1/1.4" 2.6 連結
EL6Z0915SCS-MPWIR-B 9–50 F/1.5-15 1/1.8" 2.8 連結
ML3Z1226SC-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 連結
ML3Z1226SM6C-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 連結
ML3Z1226SC-MPW-B 12–36 F/2.6-16C 2/3" 2.5 連結
VL6Z1626SC-MPYIR-B 16–96 F/2.6-16 1.1" 3.5 連結
VL2Z2533SM6C-MPWIR-B 25–50 F/3.3-16C 1" 3.1 連結