跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

注意事項、安裝與清潔(Basler 鏡頭)#

在安裝與使用鏡頭之前,請仔細閱讀本主題中的資訊。

預防措施#

警告 – 眼部受傷危險

請勿透過鏡頭直視太陽或其他強光源。這可能會導致眼睛受傷。

注意事項——不當使用可能會損壞鏡頭。

  • 請勿將鏡頭置於陽光直射處。這可能會引起火災。
  • 請勿拆卸或修改鏡頭。這可能會影響鏡頭的性能。
  • 本鏡頭不適用於強烈震動的環境。螺絲的設計僅用於固定調整環,以防因重力及鏡頭自身重量而移位,無法防止外部震動所引起的移位。

安裝鏡頭#

C-Mount 鏡頭#

  1. 將鏡頭螺紋與相機介面螺紋對齊。
  2. 將鏡頭鎖入,直到其牢固地安裝在相機上。

資訊

如果您想將鏡頭搭配 CS-mount 相機使用,請在鏡頭上安裝一個 5 mm 距圈(C125 5M 系列為無螺紋)。若要尋找合適的距圈,請造訪 Basler 網站或聯絡 Basler 技術支援部門。

F-Mount Lenses#

  • 若要安裝鏡頭,請將鏡頭底座插入介面中,並以逆時針方向轉動鏡頭,直到其卡入定位。
  • 若要拆卸鏡頭,請按下相機介面上的鏡頭釋放按鈕,並以順時針方向轉動鏡頭。

調整光圈與對焦#

若要調整光圈與對焦:

  1. 為防止鏡頭受損,請確保鎖定螺絲(手轉螺絲和無頭螺絲)未完全鎖緊。不同位置皆有提供螺絲孔。
  2. 旋轉鏡頭的光圈環或對焦環以調整光圈或對焦。
    若適用,請將光圈環上的白點與鏡頭筒上的橘色點對齊,以取得最佳光圈設定。
  3. 若要固定光圈環或對焦環,請將所有鎖定螺絲(手轉螺絲與止付螺絲)鎖緊,最大扭矩為 2 Ncm。
  4. 鏡頭的設計允許每個環使用多個螺絲,從而提供額外的穩定性。

安裝濾鏡#

清潔#

  • 若要清除鏡頭上的灰塵,請使用無油軟毛刷或鏡頭吹氣刷將灰塵刷掉。
  • 若要去除鏡頭上的水分或油污:
    1. 用乾鏡頭拭鏡紙擦掉液體。
    2. 用鏡頭清潔液潤濕鏡頭拭鏡紙。
    3. 用沾濕的鏡頭拭鏡紙輕輕擦拭鏡頭,從中心開始,以圓周運動向外移動。