VisualApplets 3.4.0 的變更與已修正問題#
GUI#
- 改進了圖表視窗的縮放功能。現在會顯示當前的縮放比例。縮放範圍現已調整為 10 % 至 400 % 之間,且縮放比例已針對《Windows 》中的典型縮放比例進行了優化。(問題編號:259340)
- 根據「Windows 」的縮放設定,改進了 GUI 的縮放功能。(票證編號:263708)
- 擴充了評論框中處理圖片的功能。現在,您可以透過拖放或尺寸對話方塊來調整評論框中圖片的大小。(問題編號:255697)
- 將 GUI 框架更新至 Qt 6.5.2。
運算子#
累加器函式庫#
Histogram 運算子#
- 在解決此問題之前,該
Histogram運算子有時會在設計規則檢查 2 中引發內部錯誤。此問題已修復。(問題編號:215194)
基礎函式庫#
SelectROI 運算子#
- 在修復此問題之前,在極少數情況下,輸出圖片可能會以空行開頭,或是最後一行遭移除。此問題現已修復。(問題編號:287999)
顏色庫#
WhiteBalance 運算子#
- 文件已修正。其中「支援的連結格式」一節中的數值已修正。(票證編號:215229)
參數庫#
- 在修復此問題之前,當您刪除或重新命名包含參數的模組,而這些參數被「參數」函式庫中的運算子所引用時,VisualApplets 可能會發生當機。此問題現已修復。(問題編號:265970 及 265828)
LinkParamTranslator 運算子#
- 在解決此問題之前,該
LinkParamTranslator該運算子可能會導致無法透過變更設計參數來解決的 DRC 錯誤。此問題已修復。(問題編號:249298) - 在修正此問題之前,當將一個無效的值寫入
WriteAction參數時,操作員並未顯示錯誤訊息。此問題已修復。現在,操作員與WriteAction中的參數欄位 Module Properties 若在此參數中輸入無效的值,檢視畫面將以紅色顯示。(問題編號:265445) - 在解決此問題之前,當使用
LinkParamTranslator操作員可能需要執行多次 DRC 檢查,才能正確傳播鏈路參數。這種情況發生在變更某個鏈路參數時,導致其他鏈路參數隨之改變(例如當MaxImageWidth(在您變更平行度後,該設定會自動調整)。此問題已修復。(問題編號:265987) - 在解決此問題之前,當將無效的值寫入
Color Flavor或Color Format透過LinkParamTranslator在執行「VisualApplets 」運算子時,有時會發生當機。此問題已修復。(問題編號:292299)
FloatParamTranslator 運算子#
- 在解決此問題之前,在
FloatParamTranslator進行明確的生命週期管理即呼叫FloatValue使用者透過旋轉方塊上的箭頭增減數值時,有時會導致數值跳至最大值。此問題已修復,現在的增減操作會正確地考量預設範圍與步長。(問題編號:270215) - 改進了範圍增量(range increments)的錯誤處理機制。先前,若使用浮點數模組參數定義範圍增量,可能會導致未顯示的衝突。此問題現已修復。現在,與範圍增量相關的衝突會以附帶工具提示的警告形式顯示,且這些衝突也會出現在 DRC1 中。(問題編號:271807)
同步函式庫#
SYNC 運算子#
- 在解決此問題之前,當
SYNC該運算子已於以下位置進行設定:SyncToMin在此模式下,在所有輸入幀處理完畢之前,輸出幀並未被終止。此問題已修復。現在,該運算子僅會在其中一個輸入埠接收到幀結束訊號後,才會輸出幀結束訊號。(問題編號:209386)
User Libraries#
JPEG_Color User Library#
- 的固定元素
JPEG_Color函式庫。此修正解決了影像在垂直方向上的畫質損失問題。此解決方案已包含於VisualApplets 3.3.2 的更新 2301 中。(問題編號:256723)
Tcl#
- 目前,Tcl 的 export 和 import 已支援所有可用的
Color Flavor連結屬性中的值。先前,Tcl 腳本的匯出與匯入功能無法處理該Color Flavor價值觀LAB,XYZ,HSL,HSV,或YCrCb正確地。(票證編號:258727) - 在修復此問題之前,某些包含 Unicode 字元的文字欄位在執行 Tcl 匯出時,並未正確寫入 Tcl。這導致從 Tcl 匯入設計時出現問題,因為文字在匯入後遭到了變更。此問題現已修復。(問題編號:255019)
- 在修復此問題之前,使用 Tcl 控制台建立設計時,有時會因偵測 Vivado 耗時過久而導致程序異常終止。此問題現已修復。(問題編號:272098)
- Tcl 指令InstUserLibOperator的運作方式現已與手動實例化使用者函式庫元件相同。先前,當使用 Tcl 指令InstUserLibOperator實例化設計時,GUI 有時會顯示錯誤指示符,這些指示符會在設計規則檢查 1 之後消失。此問題已修復。(問題編號:280260)
- 在修復此問題之前,DrcTcl 指令有時會傳回錯誤,而設計規則檢查卻僅報告警告。此問題現已修復。(問題編號:284291)
- 在修復此問題之前,當在特定版本的 Vivado 中以 Tcl 批次模式建置設計,或在Windows 11 中執行時,由於發生「Xilinx 」工具錯誤,導致「先決條件檢查」無回應。此問題現已修復。現在,VisualApplets 會偵測到此情況,並繼續執行建置流程。(問題編號:290581)
雜項#
- 改進了VisualApplets 的執行時元件,使小程式載入速度更快。(問題編號:241826)
- 在模擬
JPEG_Encoder當編碼資料達到最大輸出大小時,該運算子現在會產生一則警告訊息,且後續的輸出資料將會被截斷。(問題編號:248308) - 在「連結屬性」對話方塊中,針對 SIGNAL 連結,已停用「最大圖片高度」和「最大圖片寬度」的欄位,因為這些數值對訊號而言並無意義。(問題編號:236459)
- 在修復此問題之前,當選取了一張影像時,「影像直方圖」視圖會顯示模擬探針中上一張影像的直方圖。此問題現已修復。「影像直方圖」現在會始終顯示當前選取影像的直方圖。(問題編號:264369)
- 已更新 ImageMagick 函式庫。在先前版本中,載入*.tif格式的小型圖片時可能會發生失敗,並顯示錯誤訊息「ImageMagick 函式庫:不支援此圖片格式。錯誤代碼:-70002」。(問題編號:265278)
- 改進了「選擇資料夾」對話方塊,此對話方塊會在例如於「系統設定」中定義路徑時開啟。先前,在某些VisualApplets 的安裝環境中,顯示的資料夾結構僅呈現系統目錄中的一小部分。此問題已修復。(問題編號:282851)
- 已修正 Vivado 2023.1 及後續版本的 Vivado 版本偵測問題。先前,雖然系統偵測到 Vivado 已正確安裝,但卻找不到任何版本資訊。(問題編號:285232)
- 在某些 Vivado 建置環境的安裝中,先決條件檢查會因錯誤訊息「檢查 FPGA 軟體時發生錯誤」而終止。此問題已修復。(問題編號:291935)
- 已修正 DRC2 期間的 FPGA 資源估算問題。在修正此問題之前,對於某些運算子(例如)
FIRkernelNxM,IF以及DynamicROI所需資源被低估了。(工單編號:293050) - 在修正此問題之前,當安裝VisualApplets 時僅選取單一硬體平台,安裝過程便會不完整,且無法使用此VisualApplets 安裝版本來建置 Applet。此問題現已修正。(問題編號:295891)