VisualApplets 3.6.0 中的變更與修正問題#
停用項目#
- 已移除對建置執行於 32 位元作業系統之 applet 的支援。(問題單 ID:341023)
- 已從 VisualApplets 中移除對所有 mE4 平台的支援:mE4VD1、mE4VD4、mE4VQ4、Pixelplant。(問題單 ID:339805)
- 已從 Project Info 視窗中移除圖表概覽。隨著近期的改進,此功能已不再需要,現在圖表視窗能為導覽大型設計提供最佳的使用者體驗。(Ticket ID: 340796)
Operator#
Accumulator Library#
ModuloCount Operator#
- 改進了
ModuloCount運算元的實作,以符合極高 FPGA 時脈頻率下的時序要求。(票證 ID:329840)
Base Library#
SelectROI Operator#
- 在修復此問題之前,當模擬運算元
SelectROI時,SelectROI的虛擬值(dummy values)被錯誤地設定為n/a。現已修正為改用0,如說明文件所述。(票證 ID:340554)
SplitParallel Operator#
- 擴充了運算元
SplitParallel,因此輸出 Parallelism 可以大於1,只要輸入 Parallelism 是輸出鏈路數量的倍數即可。(票證 ID:214791)
Debugging Library#
ImageFlowControl Operator#
- 在修復此問題之前,在虛擬影格生成模式(dummy frame generation mode)下使用
ImageFlowControl運算元可能會導致輸出受損的影格。這發生在溢位情況之後,當發出一系列虛擬影格以補償遺失的影格時。此問題已獲修復。(票證 ID:248227)
Filter Library#
DILATE Operator#
- 在修復此問題之前,核心係數是由
DILATE運算元以鏡射順序套用的。此問題已獲修復。(票證 ID:267460)
FIRoperatorNxM Operator#
- 擴充了
FIRoperatorNxM運算元,以允許使用內嵌的 ALU 元件進行 Arithmetic 計算。可以透過新的運算元參數ImplementationType來選取此選項。(票證 ID:334371) - 擴充了
FIRoperatorNxM運算元,允許濾波器係數成為可在執行階段變更的動態參數。(票證 ID:334374)
HitOrMiss Operator#
- 新增了為
HitOrMiss運算元使用動態濾波器係數的選項。(票證 ID:338329)
Hardware Platform Library#
- 在
CXPQuadCamera,CXPDualCamera和CXPSingleCamera運算元的說明文件中新增了虛擬值生成(dummy value generation)的說明。(票證 ID:215214)
CxpCamera Operator#
- 如果圖像協定設定為 VALT_IMAGE2D,則僅支援面陣相機。
- 如果圖像協定設定為 VALT_LINE1D,則僅支援線陣相機。
注意
如果影像通訊協定與相機類型不符, CxpCamera 模組可能會輸出損壞或無效的影像資料。此更嚴格的強制執行可能會影響先前在版本 3.5.1 或更早版本中可正常運作的設計(當時容許不相符的情況)。
(票證 ID:343078)
Memory Library#
FrameBufferMultiRoiDyn Operator#
- 新增了
WritePriority參數,其為FrameBufferMultiRoiDynOperator 啟用了寫入優先權模式,類似於LineBufferOperator 中的現有功能。(票證 ID:295852)
RamLUT Operator#
- 在修正此問題之前,在擷取期間將初始化資料寫入
RamLUTOperator 對 imaFlex 平台沒有任何效果。只有在停止擷取時才能設定 Memory 內容。此問題已修正。現在,在擷取期間將初始化資料寫入RamLUTOperator 在 imaFlex 平台上再次可行。(票證 ID:319280)
ImageFifo 和 LineMemory Operator#
- 先前,當您想要將 UltraRAM 與
ImageFifo和LineMemoryOperator 一起使用時,FifoDepth和FrameWidth參數不得超過 4096 的值。此限制已被移除。(票證 ID:320356 和 322131)
Parameters Library#
- 在修正此問題之前,參數轉譯詞彙編輯器中的括號突顯功能失效。此問題現已解決。(票證 ID:329769)
LinkParamTranslator Operator#
- 在修正此問題之前,當
WriteAction的LinkParamTranslator模組嘗試設定Parallelism參數設為0時,VisualApplets 可能會當機。此問題現已解決。(票證 ID:321740)
Synchronization Library#
PixelReplicator Operator#
- 在修正此問題之前,當
PixelReplicator模組回報錯誤時,即使在解決錯誤原因之後,錯誤狀態有時仍會持續存在。此問題已修正。(票證 ID:302650) - 改進了
PixelReplicatorOperator 以滿足極高 FPGA 時脈頻率下的時序要求。(票證 ID:318453)
範例#
- 改善了 imaFlex 平台上多個 Tap 處理的範例。4 個 CXP-12 連線的範例現在能更有效率地使用 DRAM memory,從而實現更高的資料傳輸量。(票證 ID:321738)
- 改善了以下項目的範例:
FrameBufferMultiRoiDyn在 imaFlex 平台上更有效地使用可用的 memory 頻寬。(Ticket ID: 321739) - 改進了 HDR examples 以增強易懂性並便於重複使用。(Ticket ID: 335648)
- 重構了範例,將 imaFlex 範例整合至主資料夾中。此外,Advanced 資料夾中的範例已直接移至 Processing 資料夾中。(Ticket ID: 333632)
其他#
- 現在可以在註解方塊中新增超連結。這些超連結可以是全域 URL 或指向檔案的連結,並提供各種選項來定義相對位置的錨點。您可以使用註解方塊文字編輯器中的滑鼠右鍵選單來編輯超連結。(Ticket ID: 312065)
- 在修正此問題之前,透過 GUI 對話框在 imaFlex 平台上設定 FPGA 時脈頻率的微調方塊之 Up 按鈕沒有作用。此問題現已解決。(Ticket ID: 340958)