VisualApplets Release 3.2.1 已知問題#
安裝有 Vivado 2017.2 或 Vivado 2017.3 的 PC 上的 Windows 10 Fall Creators 更新(1709 版)
請依照 Xilinx Support 提供的因應措施來恢復 Xilinx Vivado 2017.2 或 2017.3 安裝的正常運作。(請參閱 https://www.xilinx.com/support/answers/69908.html)。
在安裝了早於 2017.4 之 ISE 14.7 或 Vivado 安裝的電腦上執行 Windows 10 x64(版本 1803)2017-07-10 累積更新 (KB4338819)
如果您安裝上述 Windows 10 更新,之後使用早於 Vivado 2017.4 的 Xilinx 工具時,建置流程可能無法正常運作。因此,您可能無法建置您用 VisualApplets 建立的設計。
對於早於 Vivado 2017.4 的 Vivado 版本,Xilinx 工具鏈的記錄輸出中可能會顯示錯誤訊息,指出某些黑盒子實體包含未定義的內容。對於 ISE®,甚至無法判定 Xilinx 工具版本,且 FPGA 類型檢查會失敗。儘管 ISE® 的 32 位元工具鏈可以運作(請變更建置設定:對於 Xilinx 設定批次檔,請使用 settings32.bat 而非 settings64.bat)。
Follow the work-around provided by Xilinx Support to make the ISE installation work again (See https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html, section ISE 14.7 64bit - Turning off SmartHeap). The same work-around can be used for Vivado where you need to perform the file substitution actions in the folder \<VivadoInstallDir>/ids_lite/ISE/lib/nt64. |
-
在 programs 目錄(Windows)中進行獨立於使用者的 VisualApplets 安裝會導致存取問題。
-
當您使用 Xilinx Vivado Tools 建置 Applet 時,可能會收到嚴重警告(在建置步驟 LinkDesign 中)。這些警告是由 Xilinx 工具鍊中的問題所引起。Xilinx 已知悉此問題並正在修復中。然而,由於此問題對於在 VisualApplets 中建立的設計**並不嚴重**,因此可以忽略這些警告。例如:
CRITICAL WARNING: [Shape Builder 18-137] Cannot obey LUTNM/HLUTNM constraint for instances …/PART1174 and …/PART1175. Illegal to place instance …/PART1174 on site SLICE_X2Y0. The location site type does not match the instance type. Instance …/PART1174 belongs to a shape with reference instance …/PART1175. Shape elements have relative placement respect to each other. The invalid location might results from a constraint on any of the instance in the shape.. -
檔名:命名 *.va 檔案時,僅能使用基於 ASCII 字元的字型;這表示例如不支援將亞洲、斯拉夫、希臘或阿拉伯字型用於檔名。
-
只有最先啟動的 VisualApplets 執行個體能夠儲存其組態。所有稍後啟動的 VisualApplets 執行個體都只有暫時組態,當執行個體關閉時將會被捨棄。這涉及例如建置設定、程式庫設定、系統設定、一般 VisualApplets 設定。
-
階層方塊:如果您正在使用階層方塊,在某些特定情況下,Design Rule Check 可能會出現以下錯誤訊息:「The input XYZ of the operator ABC (hierarchical box) must be connected to an O-type operator, e.g., NOP.」其原因在於,放置於階層方塊內部的某些 M-type 運算子無法直接連接到階層方塊的輸入連接埠。這僅適用於某些特定的 M-type 運算子。您可以透過在階層方塊的輸入連接埠與 M-type 運算子的輸入連接埠之間放置一個 NOP 運算子,來解決這個問題(在階層方塊內部)。
-
適用於 CXP 的 SDK:對 SISO_GenICam 程式庫的存取不會自動產生,必須由使用者進行程式設計。
-
若要變更微型化 applet,必須透過 Firmware flasher 工具 (microDiagnostics) 將 microEnable 5 平臺的 applet 載入至擷取卡。
-
color 程式庫的運算子應謹慎使用:某些色彩轉換的運作方式可能與使用者的預期不同:
- HSI2RGB 將 HSL 轉換為 RGB,
- RGB2YUV 將 RGB 轉換為 YCbCr,
- XYZ2LAB 根據以下定義使用常數:www.easyrgb.com
-
Operator
FIRKernelNxM在參數情況下可能會導致處理錯誤EdgeHandling設為常數、欄數 > 2*Parallelism、核心欄數為偶數,且 Parallelism > 1,可能會導致處理錯誤。此錯誤可在影像的左邊界進行監控,該處在影格內部的核心位置使用了錯誤的像素資料。 -
發生模擬錯誤後,必須重設模擬條件。
-
將 applet 載入擷取卡期間的初始化階段,觸發運算子可能會在觸發輸出線上造成突波。
-
關於作業系統 Microsoft Windows 8 與 7 32 位元/64 位元、Microsoft Windows Vista 32 位元/64 位元以及 Microsoft Windows XP 64 位元的重要注意事項:務必將使用者資料夾定義為目標資料夾,並強烈建議這麼做。或者,也可以使用任何其他具有完整存取權限的資料夾。
-
DMA 資源索引必須從零開始且必須連續編號。這將由 DRC 進行檢查。
-
操作員
ImageBufferMultiRoiDyn在輸入影像非常小的情況下,可能會導致時序錯誤。 -
操作員
ImageSequence可能會導致建置錯誤(時序錯誤)。(2422) -
BAYER5x5Linear:在某些情況下,VisualApplets 中此運算子的資源估算(於對話方塊 FPGA Resource Usage中)可能與 Place & Route 後 Xilinx 工具所顯示的估算結果不同。(6426) -
在某些情況下,變更設計的平台可能會在設計規則檢查期間導致錯誤訊息「Invalid parameter value: RamDataWidth is not accepted」。當新目標平台的記憶體配置與先前的平台不同時,這可能會發生在使用資源 RAM 的模組上。若要解決此問題,請儲存並重新載入設計。(8708)
-
Operator
ModuloCount:參數Devisor理論上可以設定高達 64 bit 的值,但任何大於 32 bit 的參數化都會導致 VisualApplets 在模擬期間當機。(8901) -
Operator
RemovePixel(Library Synchronization):在特定情況下,於 EoF 模式中可能會刪除空白行。(9220) -
Operator
SampleDn(Library Base):根據取樣因數對影像進行截斷,在SampleDn中是不正確的。僅會根據 Parallelism 和 X 取樣因數截斷至最大寬度。影像大小不得大於最大輸出寬度。(7752) -
Operator
Blob_Analysis_1D(Library Blob):參數max_object_height_bits必須小於或等於 31 bit。否則,您將在設計規則檢查期間收到錯誤。(8880) -
自訂運算子、記憶體存取:在 VisualApplets 版本 3.0.6、3.1、3.1.1 和 3.1.2 中,使用特定的存取模式時,自訂運算子的記憶體存取會導致資料損毀。此問題已在 VisualApplets 版本 3.2 中修正。
-
Operator
GPO(平台專屬函式庫):當GPO針對連接器腳位 pin[N] 的運算子未在 VisualApplets 設計中具現化時,對應的連接器腳位 pin[N] 將驅動電氣零值。為避免此情況,請針對未使用的腳位具現化GPO運算子,並由VCC運算子提供來源。此問題涉及高達 VA 3.2 的所有 VisualApplets 版本。 -
TCL 指令
CopySelected和CutSelected在 VisualApplets 3.2.0 版本中無法運作。(9595) -
提高 FPGA 設計時脈頻率可能會導致建置流程花費非常長的時間甚至失敗,因為無法滿足時序條件約束。這很大程度上取決於 VisualApplets 設計的內容。(8513)
-
Operator
JPEG_Encoder:為了最佳化其影像產出率(頻寬),運算子會在啟動標頭產生後立即輸出標頭——甚至在影像資料到達運算子的輸入端之前。透過這種方式,標頭資料的傳輸不會中斷影像資料的傳輸,因為標頭是提前傳輸的。此做法的缺點是運算子的輸出傳輸會比實際的影像資料傳輸更早開始。這在特定情況下可能會造成困擾:-
直接在
SourceSelector之後使用運算子JPEG_Encoder:運算子SourceSelector一取得標頭資料就會註冊部分處理的影格。因此,如果SourceSelector切換為從以下來源取得影像資料JPEG_Encoder,SourceSelector無法切換至任何其他來源,因為它總是偵測到未完成的影格。此外,當啟用標頭產生且SourceSelector從其他來源切換至JPEG_Encoder通道時,第一張影像會遺失。 -
若要測量延遲,請使用運算子
FrameEndToSignal(代替FrameStartToSignal和SignalToDelay)。 -
如果在 eVA 裝置上工作,請在感測器傳輸開始之前,確保輸出能夠接受資料傳輸。
-
-
無法使用 Vivado 2020.2 建構適用於 mE5-MA-VCL 和 mE5-MA-VCLx 平台的 Applets。在 VisualApplets 3.2.1 中,這些平台最新支援的 Vivado 版本為 Vivado 2020.1。(9848)
-
當您模擬大於 2 GB 的影像設計時,VisualApplets 可能會當機。作為因應措施,請使用小於 2 GB 的影像進行模擬,並將您的 VisualApplets 升級至 3.3.2 或更高版本。從 3.3.2 版本開始,VisualApplets 不會再當機,但在使用大於 2 GB 的影像執行模擬時會出現錯誤訊息。(240989)