跳至內容

系統需求#

個人電腦與作業系統#

  • 作業系統:MicrosoftWindows 7、Windows 8 或Windows 10(64 位元)
  • 電腦記憶體:最低 4 GByte,建議:8 GByte 或更高
  • 最低可用硬碟空間:500 MByte

第三方軟體#

  • 要編譯 SDK 範例程式,必須使用 C++ 編譯器。
  • 視使用VisualApplets 、Xilinx Vivado(WebPack(免費版)或 Design Suite)或Xilinx ISE(WebPack(免費版)或 Design Suite)所設計的小程式的目標平台(FPGA 類型)而定。詳情請參閱下文。

下表列出了所有 Basler 目標硬體,以及所需的Xilinx ISE 和/或 Vivado 授權。

請注意,針對 mE5marathon 幀擷取卡的設計,強烈建議使用Xilinx Vivado。使用Xilinx Vivado 進行編譯,不僅速度更快,還能讓更複雜的設計容納於 FPGA 中。

應為哪種幀擷取平台選用哪種Xilinx 工具鏈及版本?#

Basler 影像擷取卡 microEnable (mE) 型號 WebPack(免費授權) ISE Design Suite Logic Edition
(付費版)
Vivado Design Suite
(付費版)
Xilinx ISE 30 天試用授權 版本 14.7 Vivado 30 天試用授權
PixelPlant PX100、
、PixelPlant PX100e
ISE 9.2 版或更高版本 建議版本:9.2
PixelPlant PX200e 建議版本:9.2
mE5ironman VQ8 CXP6-D ISE 14.7 版 版本 14.7 ISE 30 天試用版,
版本 14.7
mE5ironman VD8-PoCL ISE 14.7 版 版本 14.7 ISE 30 天試用版,
版本 14.7
mE5marathon VF2 ISE 14.7 版、
、Vivado 2016.1 版或更高版本a
版本 14.7 2016.1 版或更高版本a
mE5marathon VCX-QP ISE 14.7 版、
、Vivado 2016.1 版或更高版本a
版本 14.7 2016.1 版或更高版本a
LightBridge VCL ISE 14.7 版、
、Vivado 2016.1 版或更高版本a
版本 14.7 2016.1 版或更高版本a
mE5marathon VCL ISE 14.7 版、
、Vivado 2016.1 版或更高版本a b
版本 14.7 2016.1 版或更高版本a
mE5marathon VCLx ISE 14.7 版 版本 2016.1 或更高版本b Vivado 30 天評估版,版本 2016.1 或更高版本a

  1. Basler 建議使用 Vivado 2017.4。Basler 僅測試至 Vivado 2020.2(含)為止,因此建議使用 2016.1 至 2020.2 之間的版本。↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  2. 在VisualApplets 3.2.1 中,無法使用 Vivado 2020.2 編譯適用於mE5-MA-VCL 和mE5-MA-VCLx 平台的小程式。如需進一步資訊,請參閱《已知問題》VisualApplets 3.2.1 版,第 28 項,問題編號 9848。↩↩