VisualApplets 使用者授權合約#
本終端使用者授權合約(以下簡稱「合約」)是終端使用者(以下簡稱「客戶」)與 BASLER AG(以下簡稱「Basler」)之間,針對隨附本合約之 Basler 軟體產品(包括電腦軟體,以及可能包含的「線上」或電子說明文件、相關媒體和印刷品,以下簡稱「軟體」)所訂立的法律合約。在客戶按一下下方的「接受」按鈕並完成安裝程序之前,或者在客戶下載、安裝或使用本軟體之前,請仔細閱讀本合約。按一下「接受」按鈕,或下載、安裝或使用本軟體,即表示客戶同意本合約之條款,並同意受本合約之約束。如果客戶不同意本合約之條款與條件,請按一下「取消」按鈕及/或切勿下載、安裝或使用本軟體。
1. 第三方製造商之軟體。儘管本協議之條款與條件另有規定,構成非專屬 BASLER 軟體或由第三方依據開源授權提供之軟體(「第三方軟體」)之全部或部分軟體,係依據隨附該第三方軟體之軟體授權協議之條款與條件授權予客戶。客戶對第三方軟體之使用應完全受該授權之條款與條件規範。客戶可在「VisualApplets Third-Party Licenses.html」檔案中尋找授權條款與條件,或聯絡 BASLER 支援團隊。BASLER 軟體包含部分開源軟體原始程式碼,任何人都可使用和修改,前提是他們反過來以相同的授權協議將其提供給其他所有人。有關依據開源授權授權之元件的原始程式碼,請聯絡 BASLER 支援團隊。
2. 授權授予。前提是客戶遵守本協議之所有條款與條件,BASLER 授予客戶一項個人、非專屬、不可轉讓之權利以使用本軟體。不允許轉讓本軟體,包括但不限於再授權和分發給第三方。客戶不得將本軟體或其任何部分租賃、出借、再授權或借給他人。
3. 軟體之允許用途、軟體組態。客戶可依本文規定安裝和使用本軟體。客戶僅可為開發適用於 BASLER 或 SILICON SOFTWARE GMBH 硬體產品或取得嵌入式 VisualApplets 資格之第三方產品之應用程式的目的使用本軟體。具體而言,這僅包括列於 VisualApplets 中作為硬體平台的產品。
不同的軟體配置適用不同的權利、義務與限制。客戶安裝和使用本軟體的權利取決於所選的軟體配置,如下所述:
3.1 展示版本。在沒有開發人員授權的情況下啟動本軟體將進入 Demo 模式。客戶在此模式下使用本軟體的權利僅限於評估本軟體的目的。除上述規定外,客戶不得將本軟體用於任何其他目的,包括但不限於商業目的。特別是,客戶不得使用 Demo 模式來開發商業應用程式。
3.2 開發版本.在具有開發人員授權的情況下啟動本軟體,允許客戶在一定時間內使用 DOCUMENTATION 中所述之本軟體功能。開發版本需要一個儲存有適當授權的 Wibu CodeMeter 授權硬體鎖。對於給定的軟體主要版本,時間期限是不受限制的。軟體的新主要版本需要新的開發人員授權。
客戶可以使用本軟體來建立衍生作品,包括商業應用程式。特別是,客戶可以使用開發版本來為適用於 VisualApplets 或 Embedded VisualApplets 的擷取卡和相機建構 FPGA 設計。
4. 限制。除本協議規定外,客戶不得複製或使用本軟體。客戶不得移除本軟體上的任何專屬聲明或標籤;客戶依本協議允許製作的任何複本必須包含出現在本軟體上及內部的相同版權和其他專屬聲明。本協議未授予使用本軟體或使用本軟體產生的任何位元串流來程式設計或開發未取得 VisualApplets 或 Embedded VisualApplets 資格之裝置設計的權利。
5. 反向工程限制。客戶同意不修改、改編、進行反向工程、反編譯或拆解本軟體,或試圖發現本軟體的原始程式碼或其中包含的演算法,或從本軟體建立任何衍生作品,但本協議明確規定的除外。
6. 專屬權利。本軟體中的所有智慧財產權均由 BASLER 或其供應商所有,並受版權法和國際版權條約保護。客戶不得從本軟體中移除任何產品識別、版權聲明或專屬限制。
7. 保固免責聲明。在適用法律允許的最大範圍內,BASLER 「依現狀」提供本軟體。對於本軟體的運作能力、準確性、完整性、對特定用途的適用性及/或商業可用性,BASLER 不作任何形式的保證。特別是,對於應用、使用及/或其他效能之技術資訊和技術專有技術及/或使用本軟體或使用本軟體生產之物件、裝置及/或製程所侵害第三方權利之情事,BASLER 概不負責。
8. 責任限制。
8.1 客戶承認,在可能導致人身傷害、死亡、財產或環境損害的裝置或系統中使用或銷售軟體,其風險由客戶自行承擔,並同意賠償 Basler 並使 Basler 免受所有損失和損害(包括訴訟費),這些損失和損害可能是因客戶或客戶直接或間接供應軟體的任何一方在此類裝置或系統中使用軟體而產生的任何索賠或訴訟所導致。
8.2. 無論基於何種法律依據,Basler、其法定代表人及代理人僅在損害是由 Basler 可歸責地違反重大合約義務(根本義務)、重大過失或故意不當行為所造成的情況下,才對損害承擔責任。除非下文另有規定,否則明確排除任何其他損害賠償責任。
8.3. 除本第 8.4 節另有規定外,如果 Basler 在沒有重大過失或故意不當行為的情況下違反了重大合約義務,則此類損害賠償責任應限於 Basler 在合約對客戶生效時所能預見的損害。
8.4. Basler 在任何情況下均不對間接或衍生性損害、利潤損失、業務或商業機會損失、商譽或聲譽損失或損害承擔責任。
8.5. 對於任何及所有索賠,Basler 在任何情況下所承擔的總金額,均不得超過 Basler 根據與客戶簽訂的合約實際收到的款項,或 1,000,000.00 歐元(一百萬歐元),以較低者為準。
8.6. 上述責任限制或排除規定不適用於因過失導致生命、身體或健康受傷的情況、故意不當行為的情況,或根據德國產品責任法規定的責任。
9. 準據法與管轄權。本協議應被視為根據德國法律簽訂並解釋,並排除《聯合國國際貨物銷售合約公約》(CISG)規定的適用。對於雙方之間的所有爭議或基於本協議的索賠,漢堡地方法院具有管轄權。任一方未強制執行本協議的任何條款,不應被視為放棄未來強制執行該條款或任何其他條款。客戶同意本協議可在衡平法法院強制執行,並承認客戶違反本協議條款可能無法透過損害賠償獲得充分救濟,因此 BASLER 在發生此類違約時有權獲得禁制令或其他衡平法救濟。客戶進一步同意,BASLER 選擇尋求衡平法救濟並不排除其同時尋求法律救濟。
10. 一般條款。本協議是雙方之間協議的完整且排他性聲明,並取代先前關於標的物的所有協議和通訊。本協議對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力且使其受益,非經雙方簽署之書面文件不得修改。若本協議的任何條款被認定為無效,違規條款將被修改以使其可強制執行,並在修改後完全執行,本協議的其餘部分將繼續完全有效。