跳至內容

適用於 marathon ACX-SP 的 Acquisition Applets#

本主題將為您介紹適用於 marathon ACX-SP 擷取卡的擷取 Applet。

擷取卡的功用是由特定的硬體相關程式所定義。此硬體實作稱為 applet。針對每張擷取卡,均提供有多個 applet。

透過將 applet 載入擷取卡,您可以定義擷取卡的功能,並使其配合特定應用的需求。

marathon ACX-SP 的擷取 Applet 已包含在 Framegrabber SDK 中。

在 marathon 擷取卡上,只要將 applet 燒錄至擷取卡,即可使用。

要求#

  • 主機軟體:Framegrabber SDK(5.7、5.10a 或更高版本),搭配硬體相依的取像 applet
  • 硬體:系統已連接 marathon ACX-SP 擷取卡

限制

在所有 applet 中,無法配置大於 4GB 的緩衝區。即使 applet 允許更大的緩衝區大小,由於驅動程式與韌體的限制,您仍無法配置大於 4GB 的緩衝區。

您可以透過以下方式計算緩衝區大小:

緩衝區大小 = 影像高度 * 影像寬度 * (像素寬度 / 8)。

對於 RGB 影像:緩衝區大小 = (影像高度 * 影像寬度 * (像素寬度 / 8)) * 3。

文件#

以下章節提供採集 applet 文件的連結:

面陣取像 Applets 線陣取像 Applets 測試 Applet
Acq_SingleCXP6x1AreaBayer PDF
Acq_SingleCXP6x1AreaGray PDF Acq_SingleCXP6x1LineGray PDF
Acq_SingleCXP6x1AreaRGB PDF Acq_SingleCXP6x1LineRGB PDF
FrameGrabberTest PDF

面陣取像 Applet#

提供以下 Area Scan Acquisition Applets:

  • Acq_SingleCXP6x1AreaBayer
  • Acq_SingleCXP6x1AreaGray
  • Acq_SingleCXP6x1AreaRGB

Applet 名稱中的「single」代表您可以連接的最大相機數量。如需詳細資訊,請參閱選擇正確的面陣相機 Acquisition Applet。

選擇正確的面陣取像 Applet#

您必須為相機設定選擇正確的 applet。否則,從相機接收到的影像將無法正確處理或顯示,或者相機效能可能會大幅降低。

哪一個 applet 是正確的,取決於相機數量、每台相機的通道數以及所需的 ROI 步進大小。

ROI 遞增尺寸取決於影像前處理的 Parallelism,因此會因相機和擷取卡而異。

相機數量 相機連接埠數量 擷取卡連接埠數量 模式 Applet ROI 步進尺寸 [px] 拓樸
1 1 1 拜耳圖案 (Bayer Pattern) Acq_SingleCXP6x1AreaBayer x: 8
y: 1
單相機、單連接埠、Bayer 格式
1 1 1 灰階 Acq_SingleCXP6x1AreaGray x: 4
y: 1
單相機、單連接埠、灰階
1 1 1 RGB Acq_SingleCXP6x1AreaRGB x: 4
y: 1
單相機、單連接埠、RGB

所有面陣取像 Applets 的共用規格#

Camera Ports 1
Camera Type CXP-6
Mirroring 是,水平與垂直
Image Selector 是
LUT 完整解析度
Bandwidth Total DMA [MB/s] b 1800

面陣取像 Applets 之間的相異規格#

最大影像大小 [px] c ROI 步進尺寸 [px] Bit Depth Processing [bit] Bit Depth Output [bit] 模式 白平衡 Bandwidth: Mean per Camera [MP/s]
Acq_SingleCXP6x1AreaBayer 16k x 64k x: 8
y: 1
16 per color component BGR 24, 30 packed, 36 packed, 42 packed, or 48 拜耳圖案 (Bayer Pattern) 是 600
Acq_SingleCXP6x1AreaGray 64k x 64k x: 4
y: 1
16 Grayscale 8, 10 packed, 12 packed, 14 packed, or 16 灰階 否 600
Acq_SingleCXP6x1AreaRGB 64k x 64k x: 4
y: 1
16 per color component BGR 24, 30 packed, 36 packed, 42 packed, or 48 RGB 是 200

線陣取像 Applets#

提供以下 Line Scan Acquisition Applets:

  • Acq_SingleCXP6x1LineGray
  • Acq_SingleCXP6x1LineRGB

Applet 名稱中的「single」代表您可以連接的最大相機數量。如需詳細資訊,請參閱選擇正確的線陣相機 Acquisition Applet。

如何選擇正確的線陣取像 Applet#

您必須為相機設定選擇正確的 applet。否則,相機可能無法運作或相機效能可能會大幅降低。

哪一個 applet 是正確的,取決於相機數量、每台相機的通道數以及所需的 ROI 步進大小。

ROI 遞增尺寸取決於影像前處理的 Parallelism,因此會因相機和擷取卡而異。

相機數量 相機連接埠數量 擷取卡連接埠數量 模式 Applet ROI 步進尺寸 [px] 拓樸
1 1 1 灰階 Acq_SingleCXP6x1LineGray x: 4
y: 1
單相機、單連接埠、灰階
1 1 1 RGB Acq_SingleCXP6x1LineRGB x: 4
y: 1
單相機、單連接埠、RGB

所有線陣取像 Applets 的共用規格#

Camera Ports 1
Camera Type CXP-6
ROI 步進尺寸 [px] x: 4
y: 1
Mirroring 是,水平與垂直
Image Selector 是
Bayer Color Reconstruction (HQe) 否
LUT 完整解析度
Bandwidth Total DMA [MB/s] b 1800

線陣取像 Applets 之間的相異規格#

最大影像大小 [px] c Camera Ports Bit Depth Processing [bit] Bit Depth Output [bit] 模式 白平衡 Bandwidth: Mean per Camera [MP/s]
Acq_SingleCXP6x1LineGray 64k x 8M 1 Grayscale 8, 10 packed, 12 packed, 14 packed, or 16 16 灰階 否 600
Acq_SingleCXP6x1LineRGB 48k x 8M 1 BGR 24, 30 packed, 36 packed, 42 packed, or 48 16 per color component RGB 是 200

Frame Grabber Test Applet#

此 applet 為 Frame Grabber Test Applet。其用途是測試硬體。

此 applet 提供以下功能:

功能 說明
DMA 效能測試 測試針對不同記憶體大小和中斷速率的不同影像尺寸
RAM 測試 檢查錯誤與處理
檢查 Camera Port Image Acquisition 檢查相機連接埠影像擷取
傳送觸發訊號至相機 向相機傳送觸發訊號
GPIO Monitoring 監控 GPI 並設定 GPO
Event Test 產生軟體回呼事件
General Monitoring 監控 FPGA 溫度、電源管理、PoCXP 等

使用 Acquisition Applets#

在此尋找關於搭配 Framegrabber SDK 使用 Applet 的一般資訊:Acquisition Applets。

安裝 Applets#

在圖形擷取卡上使用特定 Applet 之前,必須先將其安裝到圖形擷取卡上。有關安裝 Applet 的說明,請參閱 Managing Applets (microDiagnostics)。

手動新增 Applet#

若要將作為 *.dll 檔案(而非安裝程式形式)接收到的 Applet 新增至主機檔案系統:

  1. 取得您收到的 Applet 檔案 (*.dll)。
  2. Copy this file into the following directory: <Framegrabber SDK installation directory>/Dll/<Frame grabber model>

現在您可以使用新的 Applet 了。

測試影像擷取#

在您自己的軟體(透過 API)中開始使用 Applet 之前,您可能會想要測試系統設定或個別的 Applet(及其參數化選項)。

為此,您可以使用 microDisplay X 工具,該工具已作為 Framegrabber SDK 環境的一部分安裝在您的電腦上。有關如何載載入和測試 Applet 的說明,請參閱 Configuring the Applet (microDisplay X)。

儲存 Applet 組態#

在 microDisplay X 中或透過 Framegrabber API 設定 Applet 後,您可以儲存設定。如需詳細資訊,請參閱 Other Tasks (microDisplay X)。


  1. Framegrabber SDK 5.9 版不支援 mE5 圖形擷取卡。 ↩︎

  2. 實際的 DMA 頻寬取決於主機電腦的特定主機板和晶片組。 ↩︎↩︎

  3. 在此情況下,k Px 與 M Px 是指二進位格式。二進位計算的範例為:

    16M px = 16384k px = 16777216 px

    8M px = 8192k px = 8388608 px

    64k px = 65536 px

    48k px = 49152 px

    32k px = 32768 px

    16k px = 16384 px ↩︎↩︎