一般資訊#
要求#
若要將 Basler racer 2 線陣 CoaXPress 相機與擷取卡或介面卡搭配使用,您需要以下項目:
- Basler racer 2 L 或 racer 2 S CoaXPress 相機與鏡頭
- 用於全速運作的 CXP-12 資料連接線
- 以下其中一種擷取卡或介面卡:
- imaFlex CXP-12 Quad(適用於 1、2 或 4 部相機,含選配的 Trigger Extension Board)
- imaWorx CXP-12 Quad(適用於 1、2 或 4 部相機,含選配的 Trigger Extension Board)
- CXP-12 Interface Card 4C(適用於 1、2 或 4 部相機)
- CXP-12 Interface Card 2C(適用於 1 或 2 部相機)
- CXP-12 Interface Card 1C(適用於 1 部相機)
- 以下其中一種軟體:
- Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本(Windows、Linux),包含驅動程式、Applet(即擷取卡 FPGA 程式)、Framegrabber SDK API、GenTL Producer、用於線陣相機安裝與校正的 microDisplay X 影像檢視器。搭配 racer 2 相機運作所需的線陣 Applet 僅隨附於 Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本中。因此,若您想將 racer 2 相機與擷取卡搭配使用,必須安裝 Framegrabber SDK 5.11.2 或更高版本。
- pylon Software Suite 7.5.0 或更高版本(Windows、Linux),包含 pylon API 與 pylon Viewer 以驗證您的設定。您必須如 Installing the pylon Software Suite 一節所述設定 pylon Software Suite 7.5.0(或更高版本)。
外部訊號源的額外要求#
可以透過直接連接至相機 AUX 連接埠的連接線觸發相機,或是透過擷取卡或介面卡使用 CXP 觸發,並採用外部、內部或軟體 Trigger Source。
另請參閱 Basler Product Documentation,其中包含有關 Connecting the Frame Grabber 與 Camera Installation 的說明。
若您要連接外部訊號源,您需要下列其中一項:
- 連接至擷取卡的觸發連接線(線觸發與影格觸發)或觸發板,或者
- 連接至相機的觸發連接線(僅限行觸發),或
- 連接至主機電腦的 I/O 卡,用於更複雜的組態。
您可以為您的擷取卡或介面卡訂購以下配件:
- I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m - I/O & Power Cables,訂購編號:2200000467
- Opto-coupled Trigger 5 - Trigger board,訂購編號:2200000371
- TTL Trigger - Trigger board,訂購編號:2200000373
如需透過 Framegrabber SDK 設定觸發的相關資訊:
如需透過 pylon Viewer 設定觸發的相關資訊:
可能的拓樸結構#
racer 2 L 的拓樸結構#
您可以透過以下方式使用 Basler CoaXPress 擷取卡或 CXP 介面卡操作 Basler racer 2 CoaXPress 相機:
| 相機數量 | 相機通道數量 | 拓樸 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2/1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2/1 | |
| 4 | 1 |
-
此拓樸僅在頻寬受限的情況下運作。詳情請參閱Bandwidth Limitations一節。
頻寬限制#
如果您為每台相機僅連接一個通道來使用 racer 2 L,則從相機傳輸的頻寬會受到 CXP 標準頻寬的限制。請確保為相機設定的頻寬符合每個 CXP 連接線可用的頻寬。
如果您有兩台降低了 CXP-12 速度的相機:請使用相機的連接埠 1 和 2,並將其連接到擷取卡連接埠 1 和 2 或 3 和 4。單一相機與擷取卡之間的連接線順序並不重要。因此,您可以互換連接線 1 和 2 或 3 和 4。
racer 2 S 的拓樸結構#
您可以透過以下方式使用 Basler CoaXPress 擷取卡或 CXP 介面卡操作 Basler racer 2 CoaXPress 相機:
| 相機數量 | 相機通道數量 | 拓樸 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
後續步驟#
根據您的設定,繼續執行以下主題之一: