FRAMEGRABBER SDK 最終使用者授權合約#
本最終使用者授權合約(「合約」)是您(個人或法律實體,以下簡稱「客戶」)與 BASLER AG(以下簡稱「BASLER」)之間關於本合約所附 Basler 軟體產品(包括電腦軟體以及可能包含的「線上」或電子文件、相關媒體和/或印刷資料,以下簡稱「軟體」)的法律協議。在您下載、安裝或使用本軟體之前,請仔細閱讀本合約。透過下載、安裝或使用本軟體,即表示您同意接受本合約的條款並同意受其約束。如果您不同意本合約的條款與條件,請勿下載、安裝或使用本軟體。
1. 第三方製造商軟體。儘管有本合約之條款與條件,構成非專有 BASLER 軟體或由第三方依據開源授權提供的軟體(「第三方軟體」)之所有或任何部分軟體,均係依據隨附該第三方軟體之軟體授權合約的條款與條件授權予客戶使用。客戶對第三方軟體的使用應完全受此類授權之條款與條件規範。客戶可在線上技術文件的「https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/third-party-license-notices-framegrabber-sdk」中找到授權條款與條件,或聯絡 BASLER 支援團隊。BASLER 軟體包含某些開源軟體原始程式碼,任何人和所有人皆可使用與修改,前提是他們反過來也透過相同的授權協議將其提供給所有人。請聯絡 BASLER 支援團隊以取得受開源授權之元件的原始原始程式碼。
2. 授權授予、違約終止。若客戶遵守本合約的所有條款與條件,BASLER 授予客戶一項個人的、非專屬的、不可轉讓的權利以使用本軟體。如果客戶違反本合約的規定,BASLER 有權立即終止本合約。在這種情況下,客戶必須刪除軟體(包括所有副本)或將其歸還給 BASLER。
3. 軟體之允許用途。客戶可以在數量不限的電腦上安裝和使用本軟體(整體或部分,例如單一檔案 DLL 等)。客戶僅能將本軟體用於操作 BASLER 擷取卡或介面卡產品之目的。
4. 轉讓。客戶可以將本軟體(整體或部分,例如單一檔案 DLL 等)轉讓給其他個人/實體,前提是受讓人接受本合約的條款。除本第 4 條明確授權者外,客戶不得將本軟體或其任何部分出租、租賃、再授權或出借給他人。
5. 限制。除本合約所規定者外,客戶不得複製或使用本軟體。客戶不得移除本軟體上的任何專有聲明或標籤;客戶根據本合約獲准製作的任何副本,必須包含出現在本軟體上及軟體內部的相同版權和其他專有聲明。儘管有上述規定,客戶仍可製作法律要求的副本。
6. 反向工程限制。客戶同意不修改、改編、進行反向工程、反編譯或反組譯本軟體,或以其他方式試圖發現本軟體的原始程式碼或其中包含的演算法,或從本軟體建立任何衍生作品,但本合約明確規定者除外。
7. 專有權利。本軟體中的所有智慧財產權均由 BASLER 或其供應商所有,並受版權法和國際版權條約保護。客戶不得從本軟體中移除任何產品識別、版權聲明或專有限制。
8. 免責聲明。在適用法律允許的最大範圍內,BASLER 及其供應商「依原樣」提供本軟體產品並包含所有缺陷,且特此拒絕所有其他明示、暗示或法定的保證與條件,包括但不限於所有權和不侵權保證、適銷性、特定用途適用性以及無病毒的任何默示保證、職責或條件,全部皆與本軟體產品有關。某些州/司法管轄區不允許排除默示保證或限制默示保證的持續時間,因此上述免責聲明可能不完全適用於客戶。
9. 責任限制。
9.1 對於因 (i) BASLER 或 BASLER 代表因過失或故意違反職責而導致的受傷、人身傷害或生命損失,(ii) 違反對本協議目的至關重要的義務 (Kardinalspflicht),及/或 (iii) BASLER 或 BASLER 代表故意或重大過失違反本協議而產生的任何損害,BASLER 應單獨承擔無限責任。
9.2 BASLER 依據《產品責任法》(ProdHaftG) 所應承擔的責任不受影響。
9.3 除上述情況外,對於任何損害(無論是否為特殊、附帶、間接或衍生性損害),包括但不限於利潤損失、機密或其他資訊損失、業務中斷、人身傷害、隱私權喪失,以及因使用或無法使用本軟體產品而引起或以任何方式與之相關的損害,或與本協議任何條款相關的其他損害,即使 BASLER 或任何供應商已被告知此類損害的可能性,且即使救濟措施未能達到其基本目的,BASLER 概不負責,除非此類損害是由 BASLER 及/或其代表故意違反本協議所致。
9.4 若 BASLER 發生任何違反合約的情況,且 BASLER 的責任未被上述第 9.3 條排除,則 BASLER 的責任應限於本協議下可預見且典型的損害金額。
10. 準據法與管轄權。
10.1 本協議應視為根據德國法律締結並進行解釋,不適用其法律衝突規定以及《聯合國國際貨物銷售合同公約》(CISG) 規則。對於雙方之間因本協議而產生的所有爭議或索賠,漢堡地方法院具有管轄權。任何一方未執行本協議的某項條款,不應被視為放棄未來執行該條款或任何其他條款的權利。
10.2 客戶同意本協議可在衡平法法院強制執行,並承認客戶若違反本協議之條款,損害賠償可能不足以提供充分補救,因此若發生此類違約情事,BASLER 有權尋求禁制令或其他衡平法救濟。客戶並進一步同意,BASLER 選擇尋求衡平法救濟並不排除其同時尋求法律救濟之權利。
11. 一般條款
11.1 本協議為雙方之間關於本協議標的之完整且唯一聲明,並取代所有先前關於該標的之協議與通訊。本協議對雙方及其各自之繼受人與受讓人具有拘束力,並由其享有權益。
11.2 本協議僅能透過由雙方簽署之書面文件進行修改。
11.3 若本協議之任何條款被認定為無效,該違規之條款將被刪除,並由一有效且最接近原條款意旨之條款替代。無論如何,一項或多項條款之無效均不影響其餘條款之效力,本協議之其餘部分將繼續完全有效。