跳至內容

pylon Firmware Updater (相機)#

pylon Firmware Updater 是一個命令列工具,您可以使用 Framegrabber SDK 進行安裝。透過此命令列工具,您可以更新 Basler 相機的韌體。

若要更新 Basler 相機的韌體,您需要備有包含更新後韌體的 .guf 檔案。

To open the pylon Firmware Updater, navigate with the command line to your pylon Firmware Updater located at <Framegrabber SDK installation directory>/bin/pylonFirmwareUpdater.exe.

pylon Firmware Updater 提供下列命令:

命令 描述
update [GUF 檔案] 使用指定的 .guf 檔案執行相機韌體更新
info [GUF 檔案] 提供 .guf 檔案的資訊區段。
list 提供所有已連接相機裝置的清單。
version 提供此工具的版本。

若要更新相機,請使用 update 命令並採用以下語法:

PylonFirmwareUpdater update [options] [GUF files]

您可以指定一個或多個 .guf 檔案的路徑(可使用萬用字元 *)或包含 .guf 檔案的目錄。

更新會逐一對相機套用。對於每台相機,系統會套用所提供的 .guf 檔案中最適用且最新的韌體。

更新指令選項#

當 update 命令可以使用下列選項進行修改:

選項 描述
–dry-run 執行更新所需的步驟,而不寫入相機。
–no-logo 隱藏標誌。
-q | –quiet 隱藏主控台輸出。
-v | –verbose 詳細描述每個動作。
-f | –filter 依型號名稱、使用者定義名稱或序號等類別中的篩選字串來篩選相機。
此選項可多次使用。
如果省略此選項,將會選取所有相機。
–force-update 允許刻意降級相機的韌體;若無此選項,則只能進行更新。
此選項只能套用於剛好一台相機。
–force-version 將相機版本設為來自 .guf 檔案的指定版本。
此選項只能套用於剛好一台相機。

範例:

PylonFirmwareUpdater update --dry-run daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf
PylonFirmwareUpdater update --dry-run *.guf
PylonFirmwareUpdater update -f daA2500 -f puA2500 *2500*.guf

List 指令#

當 list 指令會顯示所有已連接相機的清單。

對於兩台相機,輸出看起來會像這樣:

c:\PylonFirmwareUpdater.exe list
pylon Firmware Updater 11.2.2.823

Model SerialNumber DeviceUserID DevClass InUse FirmwareVersion
boA4112-68cm 40072910 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx253c/s=d/v=5511.7/i=5511.7/h=4f8c68b

boA1936-400cc 40184836 GTC/Basler/CXP No
p=xc2b_imx421c/s=r/v=1.0.0/i=6901.18/h=a7890af