TTL Trigger#
它將觸發訊號調整為 TTL 訊號準位。
該板提供 8 個輸入與 8 個輸出訊號,用於控制相機和周邊設備。此外,它還允許您同步多個擷取卡。
資訊
TTL Trigger board 是一個必須單獨購買的硬體擴充組件。有關可用性與價格,請參閱 Basler 網站上的 產品頁面。
該板可以透過 34 針排線連接至擷取卡:

下圖顯示安裝在電腦中的擴充板:

下圖顯示使用 TTL Trigger board 的產線範例:

資訊
您可以使用 applet 設定觸發擴充板的個別 I/O。請參閱您特定 applet 的說明文件。
包裝內容#
包裝內含以下項目:
- TTL Trigger(訂購編號 2200000373)
- 用於將觸發板連接至擷取卡的 34 針排線

資訊
- 您可以直接向 Basler 訂購其他設備,例如用於多板安裝的 34 接腳排線。
- 為了連接多個觸發板,Basler 建議使用 Basler 提供的特定 34 接腳排線「Multi-Board Trigger Cable」。它提供一個用於觸發板的連接器以及多個用於 TTL Trigger 設備的連接器。該電纜的信號使用開集極驅動器 (open collector driver)。
Multi-Board Trigger Cable 提供兩種款式:- 多板觸發電纜 – 左側(訂購編號 2200000374)
- 多板觸發電纜 – 右側(訂購編號 2200000480)
請聯絡 Basler 銷售部門以取得更多訂購資訊。
連接埠#
該板上提供以下連接埠:


電氣環境與電氣特性#
電氣環境#
在內部,TTL Trigger 板根據所連接的擷取卡型號,以 LVCMOS33 或 LVCMOS25 電平運作。所有輸入和輸出驅動器均相容於 +5 VDC TTL。
電氣特性#
| 最小值 | 最大值 | Unit | |
|---|---|---|---|
| 電路速度 t PD | 10 | ns | |
| VDC 輸入低電平 | -0.3 | 0.8 | VDC |
| VDC 輸入高電平 | 2 | 5.5 | VDC |
| VDC 輸出低電平 | 0.4 | VDC | |
| VDC 輸出高電平 | 2.9 | VDC | |
| I 輸出低電平 | 8 | mA | |
| I 輸出高電平 | -4 | mA | |
| 溫度範圍 | -40 | 105 | °C |
輸入與輸出訊號#
輸入訊號#
TTL Trigger 板支援八個輸入信號(每個連接埠四個信號)。這些信號分配給擷取卡的觸發輸入。它們用於觸發影像或行擷取。有關觸發系統的功能說明,請參閱您正在使用的擷取卡的 applet 文件。輸入信號的極性未反向。
輸出訊號#
此 TTL Trigger 支援八個輸出訊號(每個連接埠四個訊號)。這些訊號會分配給擷取卡的觸發輸出。關於觸發系統的功能說明,請參閱您所使用擷取卡的 applet 文件。
輸出訊號的極性未反相。
相機電源#
配備 +5 VDC 或 +12 VDC 電源供應器的相機可由 TTL Trigger 供電。TTL Trigger 的兩個前側連接器(SUB-D15)均提供電源供應。
若要提供外部電源,您必須將一條電源線從電腦的電源供應器插到 4 針 Tyco 171826-4 電源連接器上。

資訊
如果您想透過 TTL Trigger 為相機供電,則必須使用 4 針電源線(顏色代碼為黃-黑-黑-紅)。將 4 針電源連接器連接到 Trigger Extension Board。
連接至擷取卡#
擷取卡透過 34 針排線連接到 TTL Trigger。排線的訊號使用集極開路驅動器。
這可讓您執行下列操作:
- 同時使用多個 TTL Trigger(以及 Opto-Coupled Trigger 5)。
- 將一個 TTL Trigger 與多個擷取卡搭配使用。
資訊
- 請勿跨多部電腦連接擷取卡。
- 若要連接多個擷取卡,必須使用特製的單一排線,其中包含一個用於 TTL Trigger 的連接器以及多個用於擷取卡的連接器。請聯絡您的經銷商以取得訂購資訊。
SUB-D15 的接腳配置#

TTL Trigger 上有兩個 SUB-D15 母頭插座。上方稱為 Port A,下方稱為 Port B。下表顯示 TTL Trigger Extension Board 上的 SUB-D15 母頭(Port A 和 B)接腳配置
| 接腳編號 | SUB-D15 Port A 訊號名稱 | SUB-D15 Port B 訊號名稱 |
|---|---|---|
| 1 | Trigger Output 0 Port A 閃光訊號 | Trigger Output 4 Port B 閃光訊號 |
| 2 | Trigger Output 1 Port A 針對面陣相機:影像觸發(Ex Sync) 針對線陣相機:行觸發(Ex Sync 2) | Trigger Output 5 Port B 針對面陣相機:影像觸發(Ex Sync) 針對線陣相機:行觸發(Ex Sync 2) |
| 3 | Trigger Output 2 Port A 針對面陣相機:HD Sync 針對線陣相機:行觸發(Ex Sync) | Trigger Output 6 Port B 針對面陣相機:HD Sync 針對線陣相機:行觸發(Ex Sync) |
| 4 | Trigger Output 3 Port A 使用者輸出(DigitalOut Bit#0) | Trigger Output 7 Port B 使用者輸出(DigitalOut Bit#0) |
| 5 | nc | nc |
| 6 | GND | GND |
| 7 | nc | nc |
| 8 | + 12 VDC(僅供外部設備使用) | + 12 VDC(僅供外部設備使用) |
| 9 | + 5 VDC(僅供外部設備使用) | + 5 VDC(僅供外部設備使用) |
| 10 | nc | nc |
| 11 | 觸發輸入 0 連接埠 A | 觸發輸入 4 連接埠 B |
| 12 | 觸發輸入 1 連接埠 A | 觸發輸入 5 連接埠 B |
| 13 | 觸發輸入 2 連接埠 A | 觸發輸入 6 連接埠 B |
| 14 | 觸發輸入 3 連接埠 A | 觸發輸入 7 連接埠 B |
| 15 | GND | GND |
Trigger/IO 介面接腳配置(34針排線連接器)#
34 引腳排線連接了擷取卡與觸發板。所有 Basler 擷取卡均提供 8 個數位輸入(IN 0 – 7)以及 8 個數位輸出(OUT 0–7)。

所有 Basler 擷取卡的連接器引腳對應至各個輸入和輸出的方式皆相同。
您可透過 Applet 設定各個輸入和輸出的使用方式。請參閱您所使用 Applet 的說明文件。
34 引腳排線連接器的引腳連接至以下輸入和輸出:
| 接腳編號 | I/O 名稱 |
|---|---|
| 1 | 觸發輸出 0 |
| 2 | +3.3 VDC |
| 3 | 觸發輸出 1 |
| 4 | +3.3 VDC |
| 5 | 觸發輸出 2 |
| 6 | GND |
| 7 | 觸發輸出 3 |
| 8 | GND |
| 9 | 觸發輸入 0 |
| 10 | GND |
| 11 | 觸發輸入 1 |
| 12 | GND |
| 13 | 觸發輸入 2 |
| 14 | GND |
| 15 | 觸發輸入 3 |
| 16 | GND |
| 17 | 觸發輸出 4 |
| 18 | GND |
| 19 | Trigger Ouput 5 |
| 20 | GND |
| 21 | Trigger Ouput 6 |
| 22 | GND |
| 23 | Trigger Ouput 7 |
| 24 | GND |
| 25 | Trigger Input 4 |
| 26 | GND |
| 27 | Trigger Input 5 |
| 28 | GND |
| 29 | Trigger Input 6 |
| 30 | GND |
| 31 | Trigger Input 7 |
| 32 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
| 33 | Presence Detect |
| 34 | VCCIO (+ 2.5 VDC) |
您可以在 microDisplay X 中以及透過 Framegrabber API 為每個個別的輸入和輸出設定參數。
預設 I/O 配置:2.5 VDC 邏輯準位信號 (LVCMOS25)。信號由開集極驅動器驅動,板載提升電阻。