Light Sync Cables#
Basler 提供多種不同長度與連接器類型的 Light Sync Cables。
Basler Light Sync Cables 專為具備智慧型 Light Control (ILC) 功能的 Basler 燈具設計,並提供多種長度和變體可供選擇。有關舊款 Basler 燈具與新型 Basler 燈具的一般資訊,請參閱 Illumination 主題。
可用文件#
根據您的需求(即您使用的相機和燈具),Basler 提供兩種不同類型的 Light Sync Cables。
帶有 M8 連接器的 Light Sync Cables#
有關帶有 M8 連接器的 Basler Light Sync Cables 文件,請點擊下方相應的連結:
帶有 M12 連接器的 Light Sync Cables#
有關帶有 M12 連接器的 Basler Light Sync Cables 文件,請點擊下方相應的連結:
資訊
Basler SWIR 和 Basler UV 燈具配備 M12 5-pin 連接器,而所有其他 Basler 燈具則使用 M8 4-pin 連接器。儘管連接器類型不同,兩者在安裝時使用相同的 pin-out。
採用以下來自 CONEC 的連接器型號:
- M12 5-pin 連接器(Basler SWIR 和 UV 燈具):料號 43-01013
- M8 4-pin 連接器(所有其他 Basler 燈具):料號 42-01033