Basler SLP Cable, TBL-S/open, P#

資訊
此線纜適用于以下產品:
- Basler Camera Lights
| 訂購編號 | 連接線長度 |
|---|---|
| 2200000331 | 1.5 m |
連接線圖紙#
配線資訊#
| 開放式端子 | 線芯顏色 | 功能 | 引腳編號 (TBL) |
|---|---|---|---|
| White | 接地 | 2 | |
| 棕色 | SLP Comm | 3 | |
| 外殼 | 黑色 | 屏蔽 | 2 |
實體規格#
| Connector | Würth, TBL 691381000006 |
| 線纜截面積 | 2 x 0.5 mm² (接近 AWG 20) |
| 連接線直徑 | 5.3 mm |
| 導線絕緣層 | PVC |
| 外被覆 | PVC |
| 最小彎曲半徑 | 26.5 mm(5 倍線纜直徑),固定安裝 |
| 最大彎曲循環次數 | 無(僅限固定安裝) |
| 適合拖鏈應用 | 否 |
| 適合機器人應用 | 否 |
電氣規格#
| 最大工作電壓 | 請參閱關於您的 Basler Camera Light 的主題。 |
| 導線電阻 | <1 Ω |
環境規格#
| 作業溫度範圍 | -40–80 °C,固定不動 |
插頭規格#
| TBL 691381000006 | |
|---|---|
| 接觸電阻 | 最大 20 mΩ。 |
| 接觸鍍層 | 黃銅 (CuZn) |
| 插頭絕緣材料 | PA66 |
一般資訊#
| 符合標準 | CE(包含 RoHS) 您的連接線憑證 如需詳細資訊,請參閱 Basler 網站的 Compliance 區段。 |
| 保固 | 3 年 |
在將線纜連接至燈具之前,請先閱讀關於您的相機燈的主題。您可以在 Basler Camera Lights 部分找到相應的主題。