跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Vision Sync Cables#

Basler Vision Sync Cables 可在相機、Partner Liquid Lens 或 Partner Motorized Lens,以及具備智慧燈光控制 (ILC) 功能的 Basler Light 之間實現精確的觸發和同步。

Basler Vision Sync Cables 提供多種長度和款式可供選擇。有關舊款 Basler Lights 與新款 Basler Lights 的資訊,請參閱 Illumination 主題。

可用文件#

根據您的需求(即您使用的相機、自動對焦鏡頭和燈光),Basler 提供兩種不同類型的 Vision Sync Cables:

  • 用於 Basler SWIR 和 UV 燈光的 Vision Sync Cables(與 SWIR 和 UV 相機搭配使用)配備了 M12 5-pin 接頭。
  • 用於所有其他 Basler Lights 的 Vision Sync Cables 配備了 M8 4-pin 接頭。

資訊

採用以下來自 CONEC 的連接器型號:

  • M12 5-pin 連接器(Basler SWIR 和 UV 燈具):料號 43-01013
  • M8 4-pin 連接器(所有其他 Basler 燈具):料號 42-01033

帶 M8 接頭的 Vision Sync Cables#

若要查閱專為除 Basler SWIR 和 UV Lights 之外所有 Basler Lights 設計的帶 M8 接頭的 Basler Vision Sync Cables 文件,請點擊下方對應的連結:

Cable M8-6P-M, HRS-6P-M, M8-4P-F, open

帶 M12 接頭的 Vision Sync Cables#

若要查閱專為 Basler SWIR 或 UV Lights 設計的帶 M12 接頭的 Basler Vision Sync Cables 文件,請點擊下方對應的連結:

Cable M8-6P-M, HRS-6P-M, M12-5P-F, open