Driver Board 2x2#

| Driver Board 2x2 | |
|---|---|
| 訂購編號 | 2200002796 |
主要特色#
- 四個驅動通道,總共可提供高達 240 W 的峰值光功率
- 便利的螺絲端子連接器
- GPIO 與光耦輸入線路
機械規格#
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 86 x 54 x 14 mm |
| 重量 | 34 g |
電氣規格#
輸入規格#
| 功能 | Line | Status | 最小電壓 (VDC) | 最大電壓 (VDC) |
|---|---|---|---|---|
| 供應電壓 | - | - | 12a | 24 |
| 光耦合 I/O 輸入線 | Line 1 | 低 高 | 0 2.2 | 1.1 24 |
| 通用 I/O (GPIO) 線路 | Line 2 | 低 高 | 0 2 | 0.8 24 |
| 通用 I/O (GPIO) 線路 | Line 3 | 低 高 | 0 2 | 0.8 24 |
-
最低電壓可能會因連接的組件和負載而異。
電路圖#
下圖顯示 Driver Board 2x2 的電路圖。
環境規格#
| 運作溫度 | 0–55 °C (32–131 °F) |
| 儲存溫度 | -20–70 °C (-4–158 °F) |
| 濕度 | 20–80 % 相對濕度,無凝結 |
一般資訊#
| 符合標準 | CE (包含 RoHS), UKCA, FCC, KC |
| 保固 | 3 年 |
使用案例#
應用案例 1 - Line Status 偵測#
搭配專用線型感測器使用 Driver Board 2x2,以檢查並偵測生產線或輸送系統的各種狀態。
應用案例 2 - 觸發系統#
在 Line 2 上使用外部 Trigger Source(例如光學柵欄、按鈕或 PLC),以透過 Driver Board 2x2 開始影像擷取。
應用案例 3 - 簡易光源#
透過 Line 3 將光源(例如無內部控制的 24 V LED 面板)與相機的曝光進行同步。