鏡頭配件#
有時,您的鏡頭可能無法直接完美契合相機的鏡頭介面。如果是這種情況,請選擇其中一款安裝轉接環或間隔環。
若要尋找適合您鏡頭的配件,請造訪 Basler 網站。
可用文件#
如需特定產品的文件,請按一下下方對應的連結。
- 適用於 boost、racer 的 C-mount - 資料表
- 適用於 boost、racer、Basler beat 的 F-mount - 資料表
- 適用於 Basler Lens 4 mm 的濾鏡轉接環 - 資料表
- 適用於 Basler Lens 6 mm、8 mm 的濾鏡轉接環 - 資料表
- 適用於 S-mount 鏡頭的鎖定環 M12x0.5 - 資料表
- 適用於 boost、racer、Basler beat 的 M42x0.75-mount (FBD 16 mm) - 資料表
- 適用於 boost、racer、Basler beat 的 M42x1-mount (FBD 16 mm) - 資料表
- 適用於 boost、racer、Basler beat 的 M42x1-mount (FBD 45.56 mm) - 資料表
- 適用於 racer、Basler beat 的 M58x0.75-mount (FBD 20 mm) - 資料表
- 間隔環 0.25 mm,C-mount,黃銅 - 資料表
- 適用於 Basler Lens 的間隔環 CS-mount - 資料表