Basler SLP Cable, TBL-L/open, P#

資訊
此線纜適用于以下產品:
- Basler SLP Strobe Controller
| 訂購編號 | 連接線長度 |
|---|---|
| 2200000330 | 1.5 m |
連接線圖紙#
配線資訊#
| 開放式端子 | 線芯顏色 | 功能 | 引腳編號 (TBL) |
|---|---|---|---|
| GND | White | 接地 | 1 |
| SLP Comm | 棕色 | SLP Comm | 4 |
| 黑色 | 屏蔽 | 1 |
若要將兩個控制器以菊鏈式 (daisy-chain) 連接:
- 將連接線開放式端頭的白色線插入第一個控制器的 Lighting 連接器的 GND 引腳中。
- 將連接線開放式端頭的棕色線插入第一個控制器的 Lighting 連接器的 SLP Comm 引腳中。
- 將 TBL 連接器插入第二個控制器的 Camera 連接器中。
如需更多詳細資料,請參閱 Basler SLP Strobe Controller 主題。
實體規格#
| Connector | Würth, TBL 3611 |
| 線纜截面積 | 2 x 0.25 mm² (接近 AWG 24) |
| 連接線直徑 | 4.5 mm |
| 導線絕緣層 | PVC |
| 外被覆 | PVC |
| 最小彎曲半徑 | 18 mm (4 倍纜線直徑),固定安裝 |
| 最大彎曲循環次數 | 無(僅限固定安裝) |
| 適合拖鏈應用 | 否 |
| 適合機器人應用 | 否 |
電氣規格#
| 最大工作電壓 | 有關 Basler SLP Strobe Controller 的電源要求,請參閱 Basler SLP Strobe Controller 主題。 |
| 導線電阻 | <1 Ω |
環境規格#
| 作業溫度範圍 | -40–80 °C,固定不動 |
插頭規格#
| TBL 3611 | |
|---|---|
| 接觸電阻 | 最大 20 mΩ。 |
| 接觸鍍層 | 黃銅 (CuZn) |
| 插頭絕緣材料 | PA66 |
一般資訊#
| 符合標準 | CE(包含 RoHS) 您的連接線憑證 如需詳細資訊,請參閱 Basler 網站的 Compliance 區段。 |
| 保固 | 3 年 |
將連接線連接至控制器之前,請先閱讀 Basler SLP Strobe Controller 主題。此主題包含重要的安全資訊,以及關於引腳分配、電源需求、控制器安裝與使用的資訊。