跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

散熱片 (boost R)#

適用於 Basler boost R 相機的散熱片可在相機運作期間提供有效率的散熱方式。

資訊

此散熱片不適用於 Basler boost V 相機。

只有在您的應用導致相機超過相機型號主題「環境要求」章節中指定的最高運作溫度時,才需要安裝冷卻裝置。您可以在 面陣與線陣相機章節中找到您的相機主題。

Basler boost R 相機散熱片

  • 訂購編號:2200000317
  • 散熱片隨附兩個用於安裝在相機側面的螺絲。

為了達到最佳冷卻效果,Basler 建議在相機兩側各使用一個散熱片。

技術圖紙#

Basler boost R 散熱片尺寸

實體規格#

尺寸 請參閱技術圖紙
Material 黑色陽極氧化鋁
熱阻 2.8 K/W
螺絲 M4 × 12 mm, A2

一般資訊#

RoHS Compliance 是
保固 3 年

有關相機、安裝和散熱的更多資訊,請參閱關於您的boost 相機型號主題以及硬體安裝和提供散熱主題。