散熱片與主動式風扇 (boost V)#
資訊
- 這些散熱片不適用於 Basler boost R 相機。
- 所有 Basler boost V 相機皆可選配主動式風扇,但強烈建議 boA5120-230cc 與 boA5120-230cm 相機型號使用。
只有在您的應用導致相機超過相機型號主題「環境要求」章節中指定的最高運作溫度時,才需要安裝冷卻裝置。您可以在 面陣與線陣相機章節中找到您的相機主題。
散熱片#

- 訂購編號:2200001253
- 此訂購編號包含兩片散熱片。每片散熱片皆隨附兩顆螺絲,用於安裝在相機側邊。
為了達到最佳冷卻效果,Basler 建議在相機兩側各使用一個散熱片。
技術圖紙#
實體規格#
| 尺寸 | 請參閱技術圖紙 |
| Material | 黑色陽極氧化鋁 |
| 螺絲 | M4 × 7, DIN 7984 |
一般資訊#
| RoHS Compliance | 是 |
| 保固 | 3 年 |
主動式風扇#

- 訂購編號:2200001398
- 主動式風扇隨附兩顆螺絲,用於將風扇固定至相機。
技術圖紙#
實體規格#
| 尺寸 | 請參閱 技術圖紙 |
| 轉速 | 5400 rpm |
| 電壓範圍 | 4.5–5.5 VDC |
| 輸入功率 | 0.7 W |
| 連接線長度 | 150 mm |
| 主動式風扇連接器 | Rosenberger 59K204-301L5 |
| 螺絲 | M4 × 7 mm, DIN 7984 |
一般資訊#
| RoHS Compliance | 是 |
| KC 規範認證 | 是 |
| 保固 | 3 年 |
如需有關相機、安裝及散熱的更多資訊,請參閱您的 boost V 相機型號主題,以及 硬體安裝與提供散熱主題。