跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

收發器模組#

收發器模組是可熱插拔的配件,可將 Basler 介面卡和相機的主機連接埠調整為實體網路連接。Basler 針對不同的傳輸技術與資料傳輸速率提供銅纜與光纖收發器模組:

  • 銅纜收發器模組可將 SFP+ 主機連接埠轉換為 RJ-45 銅纜乙太網路連接。適用於透過標準乙太網路纜線進行 GigE 資料傳輸。

  • 光纖收發器模組可將 QSFP28 主機連接埠連接至光纖纜線。適用於高速資料傳輸,例如在 CoaXPress-over-Fiber 系統中。

下表概述了可用的 Basler 收發器模組。

Module 外形尺寸 網路介面 資料傳輸速率 典型應用
10GBASE-T 銅線轉 SFP+ 模組 SFP+ RJ-45 (銅纜) 1 至 10 Gb/s 透過 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 進行 GigE 傳輸
QSFP28 100G SR4 MPO 100 m 模組 QSFP28 MPO (多模光纖) 最高 100 Gb/s 搭配 racer 2 XL 相機與 imaFlex 2 Dual 100 擷取卡的 CoaXPress-over-Fiber

若要尋找合適的收發器,請造訪 Basler 網站。

可用文件#

銅線收發器#

銅纜收發器模組為 SFP+ 主機連接埠提供銅纜乙太網路連接。

如需 Basler 銅纜收發器模組的說明文件,請點擊下方對應的連結。

光學收發器#

光纖收發器模組為 QSFP28 主機連接埠提供光纖連接。

如需 Basler 光纖收發器模組的說明文件,請點擊下方對應的連結。