跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

dart M 相機安裝座#

Basler dart M 鏡頭介面可讓您將鏡頭連接至 Basler dart M 相機模組。

dart M 相機安裝座

可用的鏡頭介面#

塑膠鏡頭介面

鋁製鏡頭介面

尺寸與安裝點#

CS-Mount#

dart M 的 CS-Mount 機械尺寸

S-Mount#

dart M 的 S-Mount 機械尺寸

C-Mount#

dart M 的 C-Mount 機械尺寸

IR Cut Filter#

CS-Mount 與 C-Mount#

建議在彩色相機上使用 CS-Mount IR-Cut 與 C-Mount IR-Cut。這些鏡頭介面配備了紅外線濾光片。濾光片安裝在鏡頭介面內的濾光片支架中。

此紅外線濾鏡由 Fujita Electric Works Ltd. 製造,具有以下光譜特性:

波長 [nm] 透光率
420–600 Tmin ≥ 90 %
Tavg ≥ 92%
650 ± 10 T = 50 %
700–1000 Tavg ≤ 1 %
1000–1100 Tavg ≤ 5 %

S-Mount#

dart S-Mount 未配備紅外線濾光片。

為了在彩色相機上達到最佳的相機效能,Basler 建議在相機上安裝附有整合式紅外線濾光片的鏡頭。

該濾鏡的透光範圍應在 400–≈700 nm 之間,並應在 ≈700–1100 nm 範圍內截止。

鏡頭最大允許侵入深度#

→ 請參閱 Maximum Allowed Lens Intrusion。

安裝#

→ 請參閱 硬體安裝 (GigE 相機) 與 安裝說明