適用於 Jetson Orin Nano Super Developer Kit 的 GMSL Adapter Kit#
本主題提供有關 Basler GMSL Adapter Board 特性、如何將其連接至 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit,以及如何將此轉接板與 Basler GMSL 相機和 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 結合使用的資訊。

資訊
Basler GMSL Adapter Board 適用於以下相機型號:ace 2 GMSL 相機
主要特色#
- 適用於 NVIDIA 的 Jetson Orin Nano Super Developer Kit
- 最多可連接四台 Basler GMSL 相機(具備 2 個 Dual Deserializer 連接埠,允許將兩台相機連接至一個連接埠)
- 可切換的 PoC 相機電源供應
- 2 條軟排線 (FFC)(22 針、0.5 mm 間距、76 mm),用於將 NVIDIA Developer Kit 連接至 Basler GMSL Adapter Board
- 用於分接 NVIDIA Developer Kit 電源的 Y 型分接電源線。
透過這種方式,系統設定只需要一個電源供應器即可運作。
一般規格#
| 訂購編號 | 109905 |
| 支援的嵌入式機板/主機系統 | NVIDIA Jetson Orin Nano Super Development Kit |
| 支援的相機 | Basler ace 2 GMSL 相機 |
| 符合標準 | CE(包含 RoHS)、UKCA、FCC、KC 如需詳細資訊,請參閱 Basler 網站的 Compliance 專區。 |
GMSL Adapter Board 尺寸#
Adapter Board 上的元件#
環境規格#
| 運作溫度 | -10–60 °C (14–140 °F) 如果將機板安裝在機箱中,請確保環境溫度在此極限範圍內:-40–70 °C (-40–158 °F) NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 的額定溫度為 0–35 °C (32–95 °F)。 |
| 儲存溫度 | -40–100 °C (-40–212 °F) |
| 濕度 | 無凝結 |
電氣規格#
| Basler GMSL Adapter Board | |
|---|---|
| Supply Voltage (via DC Jack) | 19 VDC (典型值) (GMSL Adapter Board 與 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit) |
| Power Requirements | 3.3 W + 相機供電 (這取決於 ace 2 GMSL camera model。) |
| Power Supply Voltage (for 12 VDC PoC Cameras) | 12 VDC |
| PoC Output Current per Camera | 0.6 A |
資訊
- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 的電源可透過 GMSL Adapter Kit 內附的 Y 形分接電源線使用。
- 連接多台相機時,請注意 DC 電源供應器的最大功率輸出。
狀態 LED#
GMSL Adapter Board 上有以下 LED 燈
(「連接器至 LED」的分配請見上圖):
- 4 個 PoC LED (PoC = Power over CoaX),用於指示 相機的電源狀態
- 1 個 PoC LED (PoC 板電壓),用於指示 GMSL Adapter Board 的 PoC 電壓狀態
- 1 個 LED,用於指示 GMSL Adapter Board 的 輸入電壓狀態
不同 LED 狀態的說明請參見 LED States 表格。
LED 狀態#
| LED 狀態 | 含義 |
|---|---|
| 4 個 PoC 指示燈 LED (相機電源) | 綠色:已啟用至相機的 12 V PoC LED 未亮起:已停用 12 V PoC |
| 1 個 PoC LED (PoC 板電壓狀態) | 綠色:GMSL Adapter Board 上存在 12V PoC 電壓源。 LED 未亮起:不存在 12V PoC 電壓源 |
| 1 個主板輸入電壓 LED | 橘色/黃色:GMSL Adapter Board 的輸入電壓正常且所有穩壓器皆正常運作 (正常狀態)。 紅色:有輸入電壓,但 GMSL Adapter Board 穩壓器未正常運作。 LED 未亮起:無輸入電壓或 GMSL Adapter Board 穩壓器未正常運作。 |
安裝#
開始之前#
在開始安裝之前,請確保備妥以下項目:
- Basler GMSL Adapter Kit,包含
- Basler GMSL Adapter Board (GMSL2 Quad 解串器板)
- 2 條軟性排線 (FFC 纜線):具備 0.5 公釐間距的 22 接腳插座連接器 / 一條纜線適用於兩台 GMSL 相機 (即最多可連接四台相機)
- 1 條附帶 Y 型分接頭的 DC 電源線,5.5 x 2.5 mm
- 用於安裝機板的螺絲
- NVIDIA Jetson Orin Nano Super Development Kit(含電源供應器)
- Camera Enablement Package(需安裝於 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 上)。Camera Enablement Package 支援搭載 NVIDIA Orin SoC 的 NVIDIA JetPack 6。
請參閱 NVIDIA 說明文件以取得更多資訊。 - Basler ace 2 GMSL 相機
- GMSL Coaxial Cables with FAKRA Connector. You need one cable per camera.<
For ordering a suitable cable assembly, see the website product page. - 可存取 Ubuntu APT 鏡像站的網際網路連線
下圖顯示了設定範例。請注意,組件及其數量(例如相機)可能會有所不同。

第一步#
- 請確保您的主機系統(即 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Development Kit)已完成準備(即能夠執行)。
請參閱 NVIDIA 說明文件以取得更多資訊。 - 在您的主機系統上安裝 pylon for Linux。
- 為您的主機系統安裝 Camera Enablement Package。
另請參閱Installing and Setting Up the Software中的詳細資訊。
安裝相機、GMSL Adapter Board 與光源#
若要連接相機:
在以下設定中,相機的電源是透過 GMSL Adapter Board 上的電源連接器供應。
- 請確保所有組件的電源均已關閉。
- 取下鏡頭接環上的保護蓋。
- 請在相機上安裝鏡頭。請注意,插入鏡頭的深度不得超過Maximum Allowed Lens Intrusion主題中指定的範圍。
- 如果您只想使用 FAKRA 連接器,請跳過此步驟並直接進行步驟 4。
如果您想使用任何相機的 I/O 線路(光學耦合線路、GPIO 線路),請執行以下步驟:- 對於每個相機,將 I/O 連接線的 6 引腳連接器插入相機的 I/O 連接器中。
- 對於每個相機,將 I/O 連接線的另一端連接到傳送和接收 I/O 信號的設備。
- 連接 FAKRA 同軸電纜:
- 對於每台相機,將同軸電纜的 FAKRA 連接器插入相機的 FAKRA 連接器。關於 FAKRA 連接器與 GMSL Adapter Board 上連接器的對應關係,請參閱上方的圖面。
- 對於每台相機,將 FAKRA 同軸電纜的另一端插入 GMSL Adapter Board 的 FAKRA 連接埠。
- 將 FFC 電纜連接至 Adapter Board 以及 NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit 上的 MIPI 連接器。關於 Adapter Board 與 NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit 之間的對應關係,請參閱上方Components on Adapter Board下的圖面以及下表。
- 連接 Y 型分接 DC 電源線:
- 將 Y 型分接 DC 電源線的公插頭連接至 GSML Adapter Board 的電源連接器以及 NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit 的電源連接器。
- 將 Y 型分接 DC 電源線的輸入端連接至電源。
| GMSL Adapter Board 上的 相機 FAKRA 連接器 | Jetson Orin Nano 模組上的 MIPI Connector |
|---|---|
| YA、YB | CAM0 |
| XA、XB | CAM1 |
資訊
在「CAM0」連接器上,NVIDIA Jetson Orin Nano 模組僅支援 2 個 MIPI CSI 通道。這是 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Development Kit 的限制,而非 GMSL Adapter Board 的限制。這會降低 GMSL 連接器 YA/YB 上的可用頻寬(可用頻寬約為 250 MB/s)。「CAM1」支援四個 MIPI CSI 通道(即可用頻寬為 500 MB/s)。
若要安裝燈具
有關燈具安裝步驟(燈具與 Light Control)的資訊,請參閱 Installation Basler Lights 主題。
安裝與設定軟體#
進行下列步驟時,您需要網際網路連線。
- 請確保您的組件已開機。
- 若要使用相機,請安裝 Camera Enablement Package。支援配備 NVIDIA Orin Nano SoM 的 NVIDIA JetPack 6。
對於其他作業系統(例如 Yocto)或其他 SoC(例如 NXP i.MX8、Rasperry Pi5 CM5),請聯絡 Basler 支援團隊以取得協助。 -
在安裝過程中,可能需要安裝其他特定發行版的套件。這需要能夠存取 Ubuntu APT 鏡像站的網際網路連線。
以下程式碼片段顯示了呼叫:# -
安裝成功後,請重新啟動您的系統,並透過 Ubuntu 應用程式啟動器中的圖示或透過終端機(見下文)啟動 pylon Viewer。
資訊
- 當系統啟動時,相機電源隨之開啟。相機可能需要幾秒鐘才會顯示在 Devices 窗格中。
- 如果相機未顯示在 Devices 窗格中,請啟用 Auto-Scan 核取方塊旁的的 Refresh 按鈕。

設定中#
- 根據您安裝的相機數量,您必須在 Bandwidth Manager 中調整相機的頻寬管理。
資訊
根據預設,每個相機的最大可能頻寬會透過 CSI介面分配給 SoC。您可以在 Bandwidth Manager 中變更此分配。請參閱 Optimizing Bandwidth Consumption。
更多資訊#
- 有關 GMSL 相機的一般資訊,請參閱 General Information 主題。
- 有關設定 Basler ace 2 GMSL 相機的資訊,請參閱 Configuring Basler GMSL Cameras 主題。