跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Image Concatenation vTool#

Image Concatenation vTool 允許您將兩張影像串接成單一輸出影像。

下載 pylon Software Suite 以使用 Image Concatenation vTool。

Image Concatenation vTool

運作原理#

您可以水平或垂直串接影像。您也可以指定水平和垂直位移,以建立子母畫面 (PIP) 效果或以對角線排列影像。如果影像重疊,Image2 輸入接腳處的影像將會顯示在另一張影像前方。位移僅適用於 Image2 輸入接腳處的影像。

當影像未完全覆蓋輸出畫布(例如由於位置位移或不同的影像尺寸)時,可能會產生空隙。這些是兩個輸入影像均未提供像素資訊的區域。為了保持矩形的輸出影像,請使用 Padding Value 參數填補這些空隙。指定 0 到 255 之間的灰階值。對於 16 位元影像,此值會自動縮放(乘以 257)。

輸入影像必須具有 相同的 Pixel Format。

您可以串接來自相同輸入來源(例如一個 Camera vTool)或兩個輸入來源(例如兩個 Camera vTools)的影像。如果您有兩個輸入來源,則必須使用 Data Synchronizer vTool 同步這些輸入。否則,可能會因為輸入未同步而偶爾發生錯誤,進而無法正確進行串接。

設定 vTool#

若要設定 Image Concatenation vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

您可以在 pin data view 中檢視影像串接的結果。

Inputs#

Image1#

直接接受來自 Camera vTool 或任何其他輸出影像之 vTool 的影像。

  • 資料類型:Image
  • 影像格式:8 位元與 16 位元單色或彩色影像(請參閱支援的 Pixel Format)

Image2#

直接接受來自 Camera vTool 或任何其他輸出影像之 vTool 的影像。

  • 資料類型:Image
  • 影像格式:8 位元與 16 位元單色或彩色影像(請參閱支援的 Pixel Format)

Outputs#

Image#

以與輸入影像相同的 Pixel Format 傳回串接後的影像。輸出尺寸取決於輸入影像的大小和位移設定。

支援的 Pixel Format#

原生存取支援以下 Pixel Format:

  • Mono 8
  • Mono 16
  • Bayer XX 8
  • Bayer XX 16
  • RGB 8
  • RGB 16
  • BGR 8
  • BGR 16
  • BGRA 8
  • BGRA 16

系統接受以下格式,並會在處理前進行內部轉換:

  • YCbCr422_8
  • YUV422_8

典型前置項目#

典型後續元件#

  • 任何接受 Image 資料類型輸入的 vTool。