跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Image Format Converter vTool#

Image Format Converter vTool 會將輸入影像轉換為不同的格式。

使用 Image Format Converter 可讓您在多個後續 vTool 需要在其輸入引腳上使用相同影像格式的情況下最佳化影像處理。這比依賴個別 vTool 的自動格式轉換更有效率。

如果不需要進行格式轉換,輸入影像將會原封不動地轉發至輸出引腳。

下載 pylon Software Suite 以使用 Image Format Converter vTool。

Image Format Converter vTool

支援的 Pixel Format#

支援具有下列 Pixel Format 的輸入影像:

  • Mono1Packed
  • Mono2Packed
  • Mono4Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono10Packed
  • Mono10p
  • Mono12
  • Mono12Packed
  • Mono12p
  • Mono16

  • BayerGR8

  • BayerRG8
  • BayerGB8
  • BayerBG8
  • BayerGR10
  • BayerRG10
  • BayerGB10
  • BayerBG10
  • BayerGR12
  • BayerRG12
  • BayerGB12
  • BayerBG12
  • BayerGR12Packed
  • BayerRG12Packed
  • BayerGB12Packed
  • BayerBG12Packed
  • BayerGR10p
  • BayerRG10p
  • BayerGB10p
  • BayerBG10p
  • BayerGR12p
  • BayerRG12p
  • BayerGB12p
  • BayerBG12p
  • BayerGR16
  • BayerRG16
  • BayerGB16
  • BayerBG16
  • RGB8Packed
  • BGR8Packed
  • RGBA8Packed
  • BGRA8Packed
  • RGB10Packed
  • BGR10Packed
  • RGB12Packed
  • BGR12Packed
  • RGB12V1Packed
  • RGB16Packed
  • RGB8Planar
  • RGB16Planar

  • YUV422Packed

  • YUV422_YUYV_Packed
  • YCbCr422_8_YY_CbCr_Semiplanar
  • YCbCr420_8_YY_CbCr_Semiplanar

設定 vTool#

若要設定 Image Format Converter vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

Image Format Converter vTool 設定

您可以編輯下列參數來調整輸出影像的格式:

  • Output Pixel Format
  • Output Bit Alignment
  • Output Orientation
  • Padding X
  • Maximum Number Of Threads

資訊

根據預設,最大執行緒數會設為 1。在 vTool 中增加最大執行緒數可能會干擾 Optimization 標籤頁上的 Thread Count 設定所指定的執行緒,或是干擾內部會衍生執行緒的其他 vTool(例如其他 Image Format Converter vTool)。

您可以在 pin data view 中檢視輸出影像。

Inputs#

Image#

直接接受來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool 的影像。

  • 資料類型:圖片
  • 影像格式:請參閱上方

Outputs#

Image#

針對每個輸入影像,傳回此 vTool 中指定的新格式影像。如果不需要進行格式轉換,輸入影像將會原封不動地轉發至輸出 pin。

  • 資料類型:圖片
  • 影像格式:在此 vTool 中指定

典型前置元件#

典型後續元件#