跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Painter vTool#

使用 Painter vTool,您可以將包含幾何形狀和文字的圖案繪製到影像中。

Painter vTool 透過 Image 輸入接腳接收影像,並透過 Data 輸入接腳接收用於繪製的資料。這些資料由其他 vTool(例如 Texts 或 Regions)的輸出接腳資料所定義。vTool 透過 Image 輸出接腳輸出已繪製資料的影像。

下載 pylon Software Suite 以使用 Painter vTool。

Painter vTool

運作原理#

將要新增至影像的 vTool 輸出接腳連線至 Painter vTool 的其中一個 Data 輸入接腳(例如 Barcode Reader vTool 的 Texts 輸出接腳)。您可以透過 Num Input Data Pins 參數根據需要指定 Data 輸入接腳的數量。

Painter vTool 會將以下資料繪製到影像中:

  • 幾何形狀:矩形、圓形、橢圓形、線條、點和區域
  • 文字:字串、整數、浮點數和布林值。選用性地,也可以繪製幾何資料、影像和轉換資料的文字表示形式。

也支援這些類型的陣列。幾何陣列會逐個元素進行繪製。除非提供相應的座標陣列,否則字串、數字或布林值的陣列將合併為一個文字區塊。

使用 Input Data Pin Selector 參數來選取要設定的 Data 接腳。繪製、顏色和文字放置均以每個接腳進行設定。如需更多詳細資料,請參閱下方的 Configuration Settings。

您可以在配方執行時使用 Features - All 窗格來測試設定。

組態設定#

  • Num Input Data Pins: 指定 vTool 提供多少個 Data 輸入接腳。您最多可以新增 100 個接腳。配方執行時無法變更此參數。
  • Input Data Pin Selector: 設定您要設定其設定的 Data 接腳。下方的參數適用於所選接腳,但適用於整個 vTool 的 Output Pixel Format 除外。
  • Pin Description: 所選接腳的選用註解,例如用於記錄連線內容。此值僅供使用者參考,不用於繪製。
  • Draw Enable: 啟用或停用所選接腳的繪製功能。
  • Draw Outline Enable: 啟用或停用所選接腳上矩形、圓形、橢圓形和區域邊界框的外框繪製。
  • Draw Center Enable: 啟用或停用在所選接腳上繪製矩形、圓形、橢圓形和區域邊界框的中心標記。
  • ToString Enable: 啟用或停用在所選接腳上繪製幾何資料、影像和轉換資料的文字表示形式。無論此設定為何,字串、整數、浮點數和布林值始終會以文字形式繪製。
  • Pen Color Red / Green / Blue / Alpha: 用於所選接腳上外框、Fill、中心標記和文字的顏色。Alpha 元件在填充區域時使用。
  • Pen Width: 繪製線條的寬度。對於點而言,此值也決定所繪製標記的大小。
  • Font Size: 在所選接腳上繪製的文字大小。
  • Size Offset: 新增至矩形、圓形、橢圓形和區域邊界框大小的偏移量,使繪製的外框不會與興趣區重疊。
  • Text Offset X / Text Offset Y: 新增至文字區域原點的偏移量。
  • Text Position: 文字區域相對於線條、矩形、圓形、橢圓形或區域邊界框的原點。
    • Top Left:文字區域的原點從幾何圖形的左側開始。
    • Top Right:文字區域的原點從幾何圖形的右側開始。
    • Bottom Left:文字區域的原點從幾何圖形下方的左側開始。
    • Bottom Right:文字區域的原點從幾何圖形下方的右側開始。
    • Center:文字區域的原點從幾何圖形的中心開始。
  • Text Coordinate Data Pin Index:另一個 Data pin 的索引,其幾何圖形用於放置來自所選 pin 的文字。例如,使用此功能可將條碼文字放置在接收於不同 pin 上的區域或矩形旁。索引為 0 會關閉此功能,並使用所選 pin 自己的資料來決定文字位置。
  • Text Box Origin: 用於書寫文字的起始角落。
    • Top Left:文字書寫從左上角開始。
    • Bottom Left:文字書寫從左下角開始。
  • Text Format: 定義繪製文字時列印的內容。如果此參數為空,則使用資料的預設表示法。諸如 {Width}, {Height}, {Center_X}, {Radius}的狀態,以及 {_Hour_} 等預留位置將被替換為資料中的值。如果您將格式從編輯器複製到參數的編輯方塊中,則支援換行字元。如需完整的預留位置清單,請選取 Text Format 並查看 Feature Documentation 窗格。
  • Output Pixel Format: 繪製輸出影像的 Pixel Format。輸入影像在繪製前會先轉換為此格式。
    • BGR8:彩色輸出影像
    • Mono8:單色輸出影像

設定 vTool#

若要設定 Painter vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

您可以在 pin data view 中檢視 Painter vTool 的結果。

Inputs#

Image#

直接接收來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool(例如 Image Format Converter vTool)的影像。

  • 資料類型:Image
  • 圖像格式:輸入圖像在繪製前會轉換為由 Output Pixel Format 參數(BGR8 或 Mono8)所選取的格式。

Data1#

接受任何可繪製到圖像中的資料類型。額外的 Data 輸入接腳會根據 Num Input Data Pins 參數啟用。

  • 資料類型:最初為 Value。一旦建立連線,輸入 pin 就會採用所連線輸出 pin 的資料類型。

Outputs#

Image#

傳回已繪製附加內容的圖像。

  • 資料類型:Image
  • 圖像格式:BGR8 或 Mono8,取決於 Output Pixel Format 參數。

典型前置項目#

典型後續元件#

  • 任何接受 Image 資料類型輸入的 vTool。