跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

pylon Software Suite 26.02 Release Notes#

發布日期:2026-02-23

二進位相容性#

  • Data Processing = 4.1.2
    使用 Data Processing 4.1.x 或更早 4.x.x 版本建置的應用程式具相容性。
  • pylon C++ SDK = 11.3.0
    使用 pylon C++ SDK 11.3.x 或更早 11.x.x 版本建置的應用程式具相容性。
  • pylon C SDK = 10.1.0
    使用 10.1.x 或早期 10.x.x 版本 pylon C SDK 建置的應用程式相容。
  • pylon .NET SDK = 9.0.0
    使用早期版本 pylon .NET SDK 建置的應用程式不相容。

新功能 / 變更#

  • vTools:[316181] 新增了 vTool 使用情境的資源,向您展示如何執行特定的機器視覺任務,例如有效期限檢查。這些資源包括配方、範例影像和基本說明文件。
  • vTools:[338476] AI vTools 可以平行執行多個推論作業以提高處理量。此功能適用於進階使用者;行為與效能取決於您的硬體與模型架構。
  • vTools:[351356] 新增 Region Inverter vTool。此 vTool 會反轉輸入區域,這表示輸出區域包含不屬於輸入區域的所有像素。

修正#

  • Data Processing: [355946] 修復了使用大型圖像作為 teach 參數導致效能下降的問題。

限制#

  • pylon Viewer:Stereo ace 2 相機擷取的影像暫時無法顯示。
  • pylon Viewer:在配備 Intel HD 顯示卡的電腦上,可能需要將顯示卡驅動程式更新至最新版本。
  • pylon Viewer:在某些情況下 (例如電腦非常慢或忙碌),如果相機已經在 pylon Viewer 中開啟,Color Calibrator 可能無法運作。為防止這種情況發生,請在使用 Color Calibrator 之前關閉相機。
  • pylon Viewer:Color Calibrator 不支援所有 Basler 彩色相機。由於相機功能集不同,因此不支援 Basler dart 和 boost V 相機。
  • pylon Viewer:pylon Viewer 中已實作新的影像節流功能,以改善整體穩定性和效能。這引進了一項影響 pylon Viewer 影片錄製功能的新限制。在影像處理管線中,每個相機每秒僅允許 250 張影像,當超過此限制時,將限制錄製每張畫面的能力。
  • Workbench:Workbench 的 Statistics 功能可用於量測 vTools 的執行時間。Statistics 功能所量測的時間可能會因系統組態與整體 CPU 負載而有所不同。這是因為 CPU 可能會根據當前負載以不同的頻率執行(例如,由於動態頻率 Scaling)。
  • Workbench:在 Workbench 中使用多個主動顯示資料的接腳資料檢視,可能會導致 CPU 負載增加並降低整體效能。Basler 建議盡可能減少使用接腳資料檢視。
  • pylon C++ SDK:若您使用 GenICam File Access 功能從 GigE 相機下載檔案,且檔案大小無法被 4 整除,目前會下載大小為 0 位元組的檔案。這可能會引發問題,特別是針對包含 Memory 等使用者資料的校正與設定檔案(例如 Vignetting Correction 資料、Shading Correction 資料、3D 資料)。
  • 3D:使用 Stereo ace 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for Stereo ace。pylon Supplementary Package for Stereo ace 可從 Basler 網站下載。
  • 3D:使用 Basler blaze 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可從 Basler 網站下載。
  • MP4:MP4 影片錄製需要安裝 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能運作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可從 Basler 網站下載。
  • MP4:如果將 Quality 參數設定為 80% 或更高,使用解析度達 20 MP 或更高的相機錄製視訊檔案可能會失敗。作為因應措施,請將 Quality 參數設定為較低的值。
  • MP4:ace 2 Pro 相機中的 Recording 功能不支援 Compression Beyond 功能。當開始錄製且啟用 Compression Beyond 功能時,pylon Viewer 會先停用相機中的 Compression Beyond 功能,然後再開始錄製。
  • USB: 由於 Basler U3V 裝置可能會發生不同步的情況,因此必須關閉 Intel USB 主控制器所使用的電源管理功能。若發生此情況,在某些情況下,系統開機後可能無法使用 Basler U3V 裝置。請透過下列步驟停用 USB3 匯流排上的 LPM 套件:
    1. 執行以下指令以啟用進階設定:
      powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE
    2. 變更電源選項中的 LPM 設定。
      1. 開啟控制台中的「電源選項」。
      2. 按一下所選電源計畫的「變更計畫設定」。
      3. 按一下「變更進階電源設定」。
      4. 在「電源選項」對話方塊的「進階設定」索引標籤上,選取「USB 設定」。
      5. 將「USB 3 Link Power Management」設定為「Off」。
  • GenTL: 對於 GenTL 版本 1.4 及更舊版本的 Producer,GenTL 支援有限。
  • GigE: 為了最佳化使用 Basler ace 2 5GigE 與 1GigE 相機,Basler 建議使用雙通道 DDR4-3600 RAM 或更高規格。使用較慢的 RAM 可能會導致緩衝區不足和影像遺失。此外,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化整體設定。
  • pylon C++ SDK: InstantCameraArray 類別最多可從 21 台相機擷取影像。
  • GigE: IP Configurator 工具未完整支援單一網路介面上的多個 IP 設定。
  • GigE: 如果回報了錯誤訊息 "Failed to allocate resources.",Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化 NIC 和相機的 IP 設定。
  • pylon C++ SDK: 某些 ace 2 相機可能會使用布林參數代替常用的列舉來進行事件通知。可以使用以下程式碼片段來繞過此問題。對於 C++,除了 camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您還可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);
  • pylon C++ SDK: 使用 Visual Studio 2017 時,您可能會收到 MSB4211 警告。若要移除此警告,請在 Release 和 Debug 專案屬性中指定 Windows SDK 的版本(Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version)。
  • pylon C++ SDK: 使用 CMake 建置範例時,您可能會遇到作業系統的路徑長度限制。您可能會收到建置錯誤,指出路徑超過 260 個字元的最大路徑長度。如果您的 CMake 建置目錄的絕對路徑超過 80 個字元,就可能會發生這種情況。建置目錄是當前工作目錄或您呼叫 cmake 時由 '-B' 選項指定的目錄。如果您遇到此錯誤,請使用路徑較短且不超過 80 個字元的建置目錄,例如直接在您的使用者個人資料 C:\Users\ 中\Samples。您可以在 Windows 10 版本 1607 及更新版本上啟用長路徑。請參閱 Microsoft 文件以取得更多資訊。
  • GenTL/GigE:GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援動作指令。
  • pylon C SDK:pylon C API 尚未提供便於使用 GenDC 和 Basler blaze 3D 相機的函式。
  • pylon C SDK:為了使用 GenTL Consumer (例如搭配 CoaXPress),pylon C 中新增了額外的功能,以便能夠明確地啟動和停止串流。此功能尚未記錄在 pylon C 工程師指南中。請參閱 pylon C++ 工程師指南 (請參閱「從先前的版本移轉 - IStreamGrabber API 中的變更」章節) 或 pylonC OverlappedGrab 程式設計範例。
  • pylon .NET SDK:更新至此版本的 .NET API 需要您更新 .NET 專案檔以參照新的組件。這是由於 VB2015 相容性修正而必須執行的操作(介面類別別 Basler.Pylon.IParameterListEnum 已變更為參考類別別 Basler.Pylon.ParameterListEnum)。
  • pylon .NET SDK:如果為 .NET 專案啟用了原生偵錯,且專案參照了 pylon 組件,則在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 偵錯工具下執行應用程式時,應用程式可能會當機。為避免此問題,請在 Visual Studio 偵錯工具選項中啟用「受管理的相容性」模式。

下載#

您可以在這裡下載此版本的 pylon Software Suite。