跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Array Element Selector vTool#

Array Element Selector vTool 允許您選擇陣列中的單一元素,並輸出您所指定索引位置的資料。

Element 輸出 pin 的資料型態將與輸入於 Array 輸入 pin 的資料型態相同。

請下載 pylon Software Suite 以使用 Array Element Selector vTool。

Array Element Selector vTool

運作原理#

提供三種選擇模式:

  • First Element: 選擇索引編號為 0 的元素。
  • Last Element: 選擇具備最高索引編號的元素。
  • Index: 選擇具有指定索引編號的元素。允許的範圍為 [0,n-1]。
    您可以使用 Index 參數來指定陣列中的所需位置,或是將輸出無號整數類型資料的另一個 vTool 輸出 pin 連接到 Array Element Selector 的 Index pin。如果您連接了 Index pin,選擇模式將自動設為 Index。若要再次變更選擇模式,請移除該連線。
    請注意,如果您輸入的陣列不包含您指定的索引編號,將不會選取並輸出任何元素。

設定 vTool#

若要設定 Array Element Selector vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

Inputs#

Array#

接受包含任何簡單資料型態的陣列。

  • 資料型態:Array

索引#

接受來自其他 vTool 的無號整數值。

  • Data type: Integer

Outputs#

Element#

傳回根據指定模式所選取的陣列元素值。

  • 資料型態:與輸入於 Array 輸入 pin 的資料型態相同。