跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Histogram Statistics vTool#

Histogram Statistics vTool 會分析直方圖資料並輸出許多統計數值。

您可以使用 Histogram Extractor vTool 從影像中擷取亮度值,並將這些整數陣列做為輸入。

下載 pylon Software Suite 即可使用 Histogram Statistics vTool。

Histogram Statistics vTool

此 vTool 會輸出下列統計資料:

  • 最小值
  • 最大值
  • Mean
  • Median
  • StandardDeviation
  • PixelCount

如果您想從分佈的頂部和底部移除亮度值(例如,因為極高或極低的值可能是由熱點或暗點引起的),您可以透過下列 API 參數來執行此操作:

  • Bottom Percentile: 這可讓您指定要從分佈底部移除的亮度值百分比。預設值為 0.02,表示小於所有值 2% 的值將被移除。
  • Top Percentile: 這可讓您指定要從分佈頂部移除的亮度值百分比。預設值為 0.02,表示大於所有值 98% 的值將被移除。
  • Discard: 啟用此參數可在評估前從分佈中移除頂部和底部的百分位數。

設定 vTool#

若要設定 Histogram Statistics vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

Inputs#

HistogramData#

接受來自 Histogram Extractor vTool 的整數陣列。

  • 資料類型:圖片

Outputs#

最小值#

傳回輸入陣列(即直方圖的亮度值)的最低索引位置。

  • 資料類型:Float

最大值#

傳回輸入陣列(即直方圖的亮度值)的最高索引位置。

  • 資料類型:Float

Mean#

傳回直方圖的平均值。

  • 資料類型:Float

Median#

傳回直方圖的中位數。

  • 資料類型:Integer

StandardDeviation#

傳回直方圖的標準差。

  • 資料類型:Float

PixelCount#

傳回對直方圖有貢獻的像素總數。

  • 資料類型:Integer

典型前置元件#