跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Image Cropper vTool#

透過 Image Cropper vTool,您可以裁剪影像以使其變小。

使影像變小同時也能縮減後續 vTool 所處理的影像大小。這有助於縮短處理時間,並可因移除不相關的資訊而避免產生錯誤的結果。您可以手動指定所產生影像的大小。或者,您也可以使用任何輸出矩形的 vTool(例如 Rectangle Measurements Pro vTool)所產生的矩形輸出作為 CropArea 連接腳的輸入,以定義所產生的影像。

資訊

Image Cropper 會變更實際的影像大小,因此也會變更影像的座標系。這表示您無法還原至原始影像。如果您想保留原始影像供後續使用,請考慮使用 ROI Creator vTool。透過 ROI Creator,您只需對原始影像的一部分執行操作,而不會遺失原始影像。

下載 pylon Software Suite 以使用 Image Cropper vTool。

Image Cropper vTool

設定 vTool#

若要設定 Image Cropper vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。

Inputs#

Image#

可直接從「相機」vTool 或任何能輸出影像的 vTool(例如「Image Format Converter 」vTool)接收影像。

  • 資料類型:圖片
  • 影像格式:8 位元與 16 位元單色或彩色影像(請參閱 Supported Pixel Formats)

CropArea#

接受來自其他 vTool 的矩形輸出,以定義所產生的影像大小。

  • 資料類型:RectangleF

Outputs#

Image#

傳回與輸入影像具有相同資料類型的裁剪後影像。

支援的 Pixel Format#

原生支援以下 Pixel Format:

  • Mono 8
  • Mono 16
  • Bayer XX 8
  • Bayer XX 16
  • RGB 8
  • BGR 8