Image Transformer vTool#
下載 pylon Software Suite 以使用 Image Transformer vTool。

運作原理#
有兩種轉換輸入模式:
- Parameter:這允許您使用可用的參數分別指定轉換值,例如水平和平移、圍繞中心或原點旋轉,以及水平和垂直 Scaling。
- Matrix:這允許您直接編輯轉換矩陣,例如,如果事先知道轉換矩陣或數值來自其他來源。
轉換影像可能會導致影像的一部分離開原始影像區域。例如,如果您旋轉影像,其角落可能會被裁切掉。為防止這種情況,提供了 Image Resize Mode,讓您能夠指定是要保留影像的原始大小(這意味著會遺失影像內容),還是要手動或自動調整其大小。
設定 vTool#
若要設定 Image Transformer vTool,請在 Workbench 中按兩下它。隨即會開啟一個對話方塊,顯示所有可用的設定。或者,您可以在 Features - All 窗格中找到相同的設定。
Inputs#
Image#
直接接受來自 Camera vTool 或任何其他輸出影像之 vTool 的影像。
- 資料類型:圖片
- 影像格式:8 位元至 16 位元單色或彩色影像(請參閱 Supported Pixel Formats)
Outputs#
Image#
傳回具有與輸入影像相同資料類型的轉換後影像。
- 資料類型:圖片
- 影像格式:彩色或單色影像(請參閱 Supported Pixel Formats)
支援的 Pixel Format#
根據輸入影像的 Pixel Format,Image Transformer vTool 會輸出以下 Pixel Format:
| Input Pixel Format | Output Pixel Format |
|---|---|
| Bayer GR 8 | RGB 8 Planar |
| Bayer GR 16 | RGB 16 Planar |
| Bayer RG 8 | RGB 8 Planar |
| BGRA 8 Packed | RGB 8 Planar |
| BGR 8 Packed | RGB 8 Planar |
| Mono 8 | Mono 8 |
| Mono 10 | Mono 10 |
| Mono 12 | Mono 12 |
| Mono 16 | Mono 16 |
| RGB 8 Packed | RGB 8 Planar |
| RGB 16 Packed | RGB 16 Planar |
| RGB 8 Planar | RGB 8 Planar |
| RGB 16 Planar | RGB 16 Planar |