pylon Software Suite 25.06 發行說明#
二進位相容性#
- pylon C++ SDK = 10.3.0
使用 10.3.x 或早期 10.x.x 版本 pylon C++ SDK 建置的應用程式具相容性。
新功能 / 變更#
- vTools: [322976] 新增 Grid Creator vTool。
- pylon Viewer: [336981] 改進了 3D 相機的操作便利性。
- pylon Viewer: [336090] 錄製功能現在支援以 bmp、tif、png、jpeg 和 raw 格式儲存靜態影像序列。
- pylon Viewer: [326399] 您現在可以以 bmp、tif、png、jpeg、dng 和 raw 格式儲存目前的影像。
- pylon Viewer: [329111] 提升了 Histogram 和 Line Profile 功能的效能。
- vTools: [335669, 335660, 337193, 334690] 新增了 Histogram Extractor vTool。此工具可從影像中擷取直方圖,並將其置於單色影像的單聲道通道中,或置於彩色影像的適當色彩通道中。
- vTools: [321505] 新增了 Array Element Selector vTool。Array Element Selector vTool 允許您選取陣列的單一元素,並輸出您所指定索引位置的資料。
修正#
- pylon Viewer: [338283] 修復了韌體更新程式 (Firmware Updater) 中 Scaling 的問題。
- pylon IP Configurator: [337978] 修復了字型系列未正確設定的問題。
- pylon C++ SDK: [329360] 修復了在使用 boost V 相機時,若將 TriggerSelector 設定為新值,開啟 InstantCamera 物件可能會失敗的問題。
- 文件: [313977] 針對具有特定 IP 位址的 GigE 相機建立裝置物件的範例,現在包含了先前遺漏的裝置類別。
- vTools: [337959] 透過消除主控台訊息,改進了 OPC UA Client vTool。
- vTools: [334601] 將 OPC UA Client vTool 移至新的 Interface 群組。
- vTools: [335779] 修復了如果配方 (recipe) 沒有任何輸入接腳,伺服器位址將不會被儲存的問題。現在,伺服器位址將一律會被儲存。
- PylonVToolCreatorRuntime: [336519] 修復了無法正確設定區域詮釋資料 (metadata) 的問題。
- vTools: [338632] 新增了 Image Stitcher vTool 之 PaddingValue 參數遺漏的文件說明。
- vTools: [338143] 確保了載入與儲存設定時的執行緒安全性。
限制#
- Workbench: 在 Workbench 中使用多個主動顯示資料的 pin data views 可能會增加 CPU 負載並降低整體效能. Basler 建議盡可能減少使用 pin data views.
- Workbench: Workbench 的 Statistics 功能可用於測量 vTool 的執行時間。Statistics 功能所測得的時間可能會因您的系統組態與整體 CPU 負載而有所不同。這是因為 CPU 可能會根據當前的負載以不同的頻率運行(例如,由於動態 Scaling)。
- pylon Viewer: pylon Viewer 中已實作新的影像限流器,以提升整體穩定性與效能。這帶來了一項影響 pylon Viewer 影片錄製功能的新限制。當成像管線中每秒每台相機僅允許 250 張影像時,若超出此限制,將無法錄製每一個畫格。
- pylon Viewer: Color Calibrator 不支援所有 Basler 彩色相機。由於相機功能集不同,因此不支援 Basler dart 與 boost V 相機。
- pylon Viewer:在某些情況下(例如電腦運行極為緩慢或負載過重),若相機已在「pylon Viewer 」中開啟,色彩校正工具可能無法運作。為避免此情況,請在使用色彩校正工具前先關閉相機。
- pylon Viewer:若電腦配備 Intel HD 顯示卡,可能需要將顯示卡驅動程式更新至最新版本。
- pylon Viewer:由Stereo ace 抓取的圖片,其中 2 張目前無法顯示。
- pylon C++ SDK: 使用 CMake 建置範例時,您可能會遇到作業系統的路徑長度限制。您可能會收到建置錯誤,指出路徑超過 260 個字元的最高路徑長度限制。若 CMake 建置目錄的絕對路徑超過 80 個字元,便可能會發生此情況。建置目錄為當前的工作目錄,或是呼叫 cmake 時透過 '-B' 選項指定的目錄。如果您遇到此錯誤,請使用路徑較短且不超過 80 個字元的建置目錄,例如直接放在您的使用者設定檔 C:\Users\ 中。
\Samples。您可以在 Windows 10 1607 版及更新版本中啟用長路徑。如需詳細資訊,請參閱 Microsoft 說明文件。 - pylon C++ SDK: 使用 Visual Studio 2017 時,您可能會收到 MSB4211 警告。若要移除此警告,請在 Release 和 Debug 專案屬性中指定 Windows SDK 的版本(組態屬性 -> 一般 -> Windows SDK 版本)。
- pylon C++ SDK: 部分 ace 2 相機可能會使用布林值參數而非通常的列舉來進行 event notifications。可以使用以下程式碼片段來解決此問題。對於 C++,除了:camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您還可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);。
- GigE: 如果回報了錯誤訊息「Failed to allocate resources.」,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化 NIC 和相機的 IP 設定。
- GigE: IP Configurator 工具不完全支援單一網路介面上的多個 IP 設定。
- pylon C++ SDK: InstantCameraArray 類別最多可以從 21 台相機擷取影像。
- GigE: 為了發揮 Basler ace 2 5GigE 和 1GigE 相機的最佳效能,Basler 建議使用雙通道 DDR4-3600 RAM 或更高規格。使用較慢的 RAM 可能會導致緩衝區下溢並遺失影像。此外,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化完整的設定。
- GenTL: 對於 GenTL 版本 1.4 及更舊版本的 Producer,GenTL 支援有限。
- USB: Intel USB 主控制器使用的電源管理必須關閉,否則 Basler U3V 裝置可能會發生不同步的情況。如果發生這種情況,在某些情況下,系統開機後可能無法使用 Basler U3V 裝置。請透過以下步驟停用 USB3 匯流排上的 LPM 套件:
- 執行以下命令以啟用進階設定:
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 變更電源選項中的 LPM 設定。
- 開啟控制台中的「電源選項」。
- 按一下所選電源計畫的「變更計畫設定」。
- 按一下「變更進階電源設定」。
- 在「電源選項」對話方塊的「進階設定」索引標籤上,選取「USB 設定」。
- 將「USB 3 連結電源管理」設為「關閉」。
- 執行以下命令以啟用進階設定:
- MP4: MP4 影片錄製需要安裝 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能運作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可至 Basler 網站下載。
- MP4: 如果將 Quality 參數設為 80% 或更高,使用解析度達 20 MP 或更高的相機錄製影片檔案可能會失敗。作為因應措施,請將 Quality 參數設為較低的值。
- MP4: 錄製功能不支援 ace 2 Pro 相機中的 Compression Beyond 功能。當開始錄製且啟用 Compression Beyond 功能時,pylon Viewer 會先停用相機中的 Compression Beyond 功能,然後再開始錄製。
- 3D: 使用 Basler blaze 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可至 Basler 網站下載。
- 3D: 使用 Stereo ace 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for Stereo ace。pylon Supplementary Package for Stereo ace 可至 Basler 網站下載。
- vTools:如果在配方中儲存了特定資料類型的連接,則替代資料類型將不再可用。重新載入配方並刪除與輸入接腳的原始連接時,該輸入接腳僅提供原始連接的資料類型。
- GenTL/GigE: GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援動作指令。
- GenTL/GigE:用於 GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援多點傳送組態。
- pylon .NET SDK: 更新至此版本的 .NET API 需要您更新 .NET 專案檔以參照新的組件。這是因為 VB2015 相容性修正 (介面類別 Basler.Pylon.IParameterListEnum 已變更為參考類別 Basler.Pylon.ParameterListEnum) 而必須執行的操作。
- pylon .NET SDK: 如果為您的 .NET 專案啟用了原生偵錯,且您的專案正在參照 pylon 組件,則在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 偵錯工具下執行應用程式時,應用程式可能會當機。為避免發生此問題,請在 Visual Studio 偵錯工具選項中啟用「受管理的相容性」模式。
- CXP IC:對於線掃描 Applets,行週期和行曝光的範圍無法正確處理。最大值可能會小於預期。
- GenTL/CXP: 現在使用 Visual Studio 2022 進行編譯,因此必須安裝 Visual Studio 2022 可轉散發套件才能載入程式庫。
- GenTL/CXP: 實際的緩衝區大小限制為 2 Gbit,這因此對 Producer 中 Width 和 Height 的允許值施加了限制,並導致影像的最大大小為 2GB。
- GenTL/CXP: fps 限制從 50.000 fps 到 90.000 fps 不等,具體取決於緩衝區數量和影像大小。若要取得更詳細的近似值,10 個緩衝區和 48x1 的最小影像大小會產生大約 50,000 FPS 的限制;50 個緩衝區和 48x1 的最小影像大小會產生大約 90,000 FPS 的限制;而 50 個緩衝區和 8192x1 的影像大小則會產生大約 50,000 FPS 的限制。
- GenTL/CXP: 在影像擷取期間變更相機參數時,該變更不會反映在擷取卡中。這是因為 GenTL Producer 在開始擷取之前會擷取相關參數 (寬度、高度、影像格式等) 並將其與擷取卡同步。
- GenTL/CXP: 根據 GenTL 標準,裝置 ID 在兩個工作階段之間應保持常數。但是,當 Applet 變更時,GenTL 裝置 ID 隨之變更。因此,只有在 Applet 的名稱與產生裝置 ID 時所使用的 Applet 名稱相同時,才能重複使用裝置 ID。
- GenTL/CXP:如果您的電腦上安裝了某個版本的 Basler Framegrabber SDK,則在使用 CoaXPress 相機和介面卡時,可能會遇到相容性問題。因此,Basler 建議不要將 pylon 與 Framegrabber SDK 平行安裝。
- GenTL/CXP:在 Linux 中使用安全開機 (UEFI 模式) 需要使用受信任憑證簽署的驅動程式。由於該驅動程式是以原始程式碼形式提供,因此無法使用受信任的 Basler 憑證進行簽署。若要使用該驅動程式,可以停用安全開機。或者,也可以按照此 Ubuntu 部落格文章中所述對驅動程式進行自我簽署:https://ubuntu.com/blog/how-to-sign-things-for- secure-boot
- GenTL/CXP: 配置用於擷取的緩衝區時,緩衝區位址必須對齊 8 位元組的倍數。如果您使用堆積記憶體,則會自動符合此條件。
- GenTL/CXP:不支援使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C 以超過 50000 fps 的極高幀率進行擷取。
- GenTL/CXP:在少數情況下,電腦開機後可能無法找到相機。請將相機重新上電以解決此問題。
- GenTL/CXP:當變更相機的 DeviceUserID 時,必須重新啟動 GenTL Producer 才能透過 GenTL API 反映該變更。當使用 GUI 透過 GenTL 與相機互動(即 pylon Viewer)時,必須重新啟動該應用程式才能看到變更。
- GenTL/CXP:在 applet 變更期間,連接至介面卡的相機仍會顯示在裝置清單中,即使它們已無法存取。在此狀態下嘗試開啟相機會導致錯誤訊息。
- GenTL/CXP:可透過 DSGetButtonInfo 查詢的 GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID 不包含來自 CXP 影像標頭的來源標籤。相反地,它包含傳送至電腦的所有幀的 Counter。
- GenTL/CXP:如果影像因緩衝區溢位而在介面卡上遺失(例如當使用者應用程式未夠快地(重新)將緩衝區排入佇列以傳送影像),遺失的影像將由下一個傳送的緩衝區指出。遺失的影像將標記為 INCOMPLETE,其檔案大小將為 0,且自訂錯誤代碼 BUFFER_INFO_BASLER_XAPI_ERROR_CODE 將設為 42。此外,串流資訊中會新增一個遺失的幀。請注意,無論因溢位遺失了多少幀,都只會新增剛好一個遺失的幀。
- GenTL/CXP:Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad 擷取卡需要具備 PCIe Gen 3 x8(Direct Memory Access)或更高規格的主機介面。使用較慢的主機介面可能會降低相機的 Acquisition Frame Rate 並導致影像遺失。
下載#
您可以在這裡下載此版本的 pylon Software Suite。