跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

pylon Software Suite 25.08 發行說明#

發行日期:2025-08-14

二進位相容性#

  • pylon C++ SDK = 10.4.0
    使用 pylon C++ SDK 10.4.x 或更早的 10.x.x 版本建立的應用程式相容。
  • pylon .NET SDK = 9.0.0
    使用較早版本的 pylon .NET SDK 所建置的應用程式將無法相容。
  • pylon C SDK = 10.1.0
    使用 pylon C SDK 10.1.x 或更早的 10.x.x 版本建立的應用程式皆相容。
  • Data Processing = 3.4.0
    使用 Data Processing 3.4.x 或更早的 3.x.x 版本建立的應用程式相容。

新功能 / 變更#

  • 資料處理: 新增了 Test Image Generator vTool。此 vTool 根據您的參數設定產生 Test Images。它被示範 pylon C++ 資料處理 API 功能的 pylon 資料處理範例所使用。
  • vTools: [344314] 新增了允許您執行 JavaScript 指令碼的 Mini Script vTool。
  • GenTL/GigE: [344110] 當嘗試開啟已被其他應用程式佔用的 GigE Vision 相機時,系統現在會傳回 GC_ERR_ACCESS_DENIED,而不是 GC_ERR_RESOURCE_IN_USE。
  • GenTL/GigE: [344130] 重新列舉 GenTL 介面時,現在會重新整理已知裝置的裝置資訊。這可防止保留過時的資料(例如裝置的 IP 位址),以防自上次列舉以來該資料已變更。
  • GenTL/GigE: [341871] 用於 GigE Vision 的 GenTL Producer 可以透過其 IP 位址開啟裝置。這使得透過單點傳送 (unicast) 跨子網路直接與裝置通訊成為可能。
  • pylon Viewer: [315484] 改善了影像顯示 Windows 的可用性。這包括更輕鬆地處理 Line Profile 功能的輪廓線、更輕鬆地在 Sharpness Indicator 功能中選取 ROI,以及更新 Crosshair 和 Grid 功能。
  • vTools: [342228] Image Alignment vTool 現在可以在沒有授權的情況下使用。
  • 資料處理: [344314] 新增了適用於 Mini Script vTool 的程式碼範例與程式設計人員指南。
  • 資料處理: [316214] 更新了 pylon 資料處理 C++ API 範例,以使用新的 Demo vTools。
  • 資料處理: [342644] 更新了時序分析器 (timing analyzer) 文件。

修正#

  • pylon Viewer: [341865] 修復了一個導致在使用小型 ROI 時建立過多緩衝區的問題。
  • pylon Viewer: [336488] 修復了一個導致色彩校正器 (Color Calibrator) 對 5GigE 相機無法使用的問題。
  • pylon Viewer: [338248] 移除了對 pylon 8 的最後幾處提及。

限制#

  • pylon C++ SDK: 使用 CMake 建置範例時,您可能會遇到作業系統的路徑長度限制。您可能會收到建置錯誤,指出路徑超過 260 個字元的最高路徑長度限制。若 CMake 建置目錄的絕對路徑超過 80 個字元,便可能會發生此情況。建置目錄為當前的工作目錄,或是呼叫 cmake 時透過 '-B' 選項指定的目錄。如果您遇到此錯誤,請使用路徑較短且不超過 80 個字元的建置目錄,例如直接放在您的使用者設定檔 C:\Users\ 中。\Samples。您可以在 Windows 10 1607 版及更新版本中啟用長路徑。如需詳細資訊,請參閱 Microsoft 說明文件。
  • pylon C++ SDK: 使用 Visual Studio 2017 時,您可能會收到 MSB4211 警告。若要移除此警告,請在 Release 和 Debug 專案屬性中指定 Windows SDK 的版本(組態屬性 -> 一般 -> Windows SDK 版本)。
  • pylon C++ SDK: 部分 ace 2 相機可能會使用布林值參數而非通常的列舉來進行 event notifications。可以使用以下程式碼片段來解決此問題。對於 C++,除了:camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您還可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);。
  • GigE: 如果回報了錯誤訊息「Failed to allocate resources.」,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化 NIC 和相機的 IP 設定。
  • GigE: IP Configurator 工具不完全支援單一網路介面上的多個 IP 設定。
  • pylon C++ SDK: InstantCameraArray 類別最多可以從 21 台相機擷取影像。
  • GigE: 為了發揮 Basler ace 2 5GigE 和 1GigE 相機的最佳效能,Basler 建議使用雙通道 DDR4-3600 RAM 或更高規格。使用較慢的 RAM 可能會導致緩衝區下溢並遺失影像。此外,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化完整的設定。
  • GenTL: 對於 GenTL 版本 1.4 及更舊版本的 Producer,GenTL 支援有限。
  • USB: Intel USB 主控制器使用的電源管理必須關閉,否則 Basler U3V 裝置可能會發生不同步的情況。如果發生這種情況,在某些情況下,系統開機後可能無法使用 Basler U3V 裝置。請透過以下步驟停用 USB3 匯流排上的 LPM 套件:
    1. 執行以下命令以啟用進階設定:
      powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE
    2. 變更電源選項中的 LPM 設定。
      1. 開啟控制台中的「電源選項」。
      2. 按一下所選電源計畫的「變更計畫設定」。
      3. 按一下「變更進階電源設定」。
      4. 在「電源選項」對話方塊的「進階設定」索引標籤上,選取「USB 設定」。
      5. 將「USB 3 連結電源管理」設為「關閉」。
  • MP4: MP4 影片錄製需要安裝 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能運作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可至 Basler 網站下載。
  • MP4: 如果將 Quality 參數設為 80% 或更高,使用解析度達 20 MP 或更高的相機錄製影片檔案可能會失敗。作為因應措施,請將 Quality 參數設為較低的值。
  • MP4: 錄製功能不支援 ace 2 Pro 相機中的 Compression Beyond 功能。當開始錄製且啟用 Compression Beyond 功能時,pylon Viewer 會先停用相機中的 Compression Beyond 功能,然後再開始錄製。
  • 3D: 使用 Basler blaze 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可至 Basler 網站下載。
  • 3D: 使用 Stereo ace 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for Stereo ace。pylon Supplementary Package for Stereo ace 可至 Basler 網站下載。
  • pylon .NET SDK: 更新至此版本的 .NET API 需要您更新 .NET 專案檔以參照新的組件。這是因為 VB2015 相容性修正 (介面類別 Basler.Pylon.IParameterListEnum 已變更為參考類別 Basler.Pylon.ParameterListEnum) 而必須執行的操作。
  • pylon .NET SDK: 如果為您的 .NET 專案啟用了原生偵錯,且您的專案正在參照 pylon 組件,則在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 偵錯工具下執行應用程式時,應用程式可能會當機。為避免發生此問題,請在 Visual Studio 偵錯工具選項中啟用「受管理的相容性」模式。
  • GenTL/GigE: GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援動作指令。
  • GenTL/GigE:用於 GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援多點傳送組態。
  • pylon C SDK: pylon C API 尚未提供方便的函式來使用 GenDC 與 Basler blaze 3D 相機。
  • pylon C SDK: 為了使用 GenTL Consumer (例如搭配 CoaXPress),pylon C 中新增了額外功能,以便能夠明確地啟動與停止串流。此功能尚未記錄在 pylon C 程式設計人員指南中。請參閱 pylon C++ 程式設計人員指南 (請參閱「從先前版本遷移 - IStreamGrabber API 中的變更」一章) 或 pylonC OverlappedGrab 程式設計範例。
  • pylon Viewer: pylon Viewer 中已實作新的影像限流器,以提升整體穩定性與效能。這帶來了一項影響 pylon Viewer 影片錄製功能的新限制。當成像管線中每秒每台相機僅允許 250 張影像時,若超出此限制,將無法錄製每一個畫格。
  • pylon Viewer: Color Calibrator 不支援所有 Basler 彩色相機。由於相機功能集不同,因此不支援 Basler dart 與 boost V 相機。
  • pylon Viewer:在某些情況下(例如電腦運行極為緩慢或負載過重),若相機已在「pylon Viewer 」中開啟,色彩校正工具可能無法運作。為避免此情況,請在使用色彩校正工具前先關閉相機。
  • pylon Viewer:若電腦配備 Intel HD 顯示卡,可能需要將顯示卡驅動程式更新至最新版本。
  • pylon Viewer:由Stereo ace 抓取的圖片,其中 2 張目前無法顯示。
  • Workbench: 在 Workbench 中使用多個主動顯示資料的 pin data views 可能會增加 CPU 負載並降低整體效能. Basler 建議盡可能減少使用 pin data views.
  • Workbench: Workbench 的 Statistics 功能可用於測量 vTool 的執行時間。Statistics 功能所測得的時間可能會因您的系統組態與整體 CPU 負載而有所不同。這是因為 CPU 可能會根據當前的負載以不同的頻率運行(例如,由於動態 Scaling)。

下載#

您可以在這裡下載此版本的 pylon Software Suite。