pylon Software Suite 8.1.0 發行版本資訊#
二進位相容性#
- Data Processing = 3.0.1
使用 3.0.x 或早期 3.x.x 版本 Data Processing 建構的應用程式相容。 - pylon C SDK = 10.0.0
使用早期版本 pylon C SDK 建構的應用程式不相容。 - pylon C++ SDK = 10.2.1
使用早期版本 pylon C++ SDK 建構的應用程式不相容。
新功能 / 變更#
- pylon .NET 5+ SDK:新增了針對 Linux、Windows 與 macOS 利用 .NET 8.0 的語言繫結。
- pylon C++ SDK:[322697] 已修正執行搭配 .NET 應用程式的 EltAppender 時的問題。
- pylon C++ SDK:[323481] CBaslerUniversalInstantCamera 類別已更新。
- pylon C++ SDK:[324026] 已將版本字尾新增至 GenICam 程式庫。
- pylon C++ SDK:[324026] 已新增反向通道伺服器,以便在執行階段設定 Basler 日誌系統(EltAppender / pylon Event Logger)。
- pylon C++ SDK:[316909] PylonGigEConfigurator:已修正 Windows 自動最佳化功能。現在它會再次設定最佳化值。
- pylon C++ SDK:[321363] 改進了解壓縮的錯誤處理與說明文件。
- pylon .NET SDK:[323481] 參數清單已更新。
- CXP IC:[318735] 已將 biColor 插補係數變更為 -0.5 1 -05,以遵循相機版本的插補。
- CXP IC:[318735] 已移除 biColor 模式 GBGR 和 GRGB。
- CXP IC:[318735] 已擴充 CameraStreamStatus 事件資訊。
- GenTL:[323605] GEV/blaze GenTL 列舉的 DeviceInfo 物件現在包含 IP 位址、MAC 位址、子網路遮罩、預設閘道與裝置製造商資訊等項目正確的值。
- GenTL:[326394] 如果沒有可用的區塊,將不再擷取區塊資料。
- GenTL/CXP: [320807,323583,320739,320740,320738,323587] 關於記錄的多項變更。
- GenTL Producer 內的頂層日誌類別現在稱為
FgSdk而不是FgSdk. - 對於每個收到的影格,附加資訊(時間戳記、酬載大小等)將會記錄至日誌類別
FgSdk.GenTL.Acq。根據預設,此類別的日誌層級設為FATAL,因為它對較高影格速率的效能有嚴重的影響。將此類別的日誌層級設為NOTICE或更高將會啟用日誌記錄。 - 另一個日誌類別,
FgSdk.fglib.Acq引入此項是為了類似的目的,但僅在使用 Framegrabber SDK 時適用。對於 pylon 應用程式,此項應始終設為FATAL. - 為了取得擷取卡(或 applet)事件的相關資訊,引入了一個新的記錄類別
FgSdk.fglib.Events。由於事件發生的頻率也可能非常高,因此每個擷取卡事件都會被記錄到類別FgSdk.fglib.Events.<EventName>其中<EventName>是事件的實際名稱。請使用這些類別進行更精細的記錄設定。請注意,必須由您的應用程式啟用擷取卡事件,才能產生並記錄這些事件。 - 用於偵測 CXP link 連線問題的其他記錄訊息。
- GenTL Producer 內的頂層日誌類別現在稱為
- vTools:已將 CodeMeter 升級至 8.20a。
- vTools:[320336] 新增 Anomaly Detection vTool。
- vTools:[316670] 在 Classification vTool 中新增 Batching 功能。Batching 允許您同時處理多個興趣區 (ROI),從而提高處理速度。
- vTools:[298566] 新增 Multiplexer vTool。
- vTools:[307044] 新增 OPC UA Client vTool。
- Data Processing:[275911] 改進執行緒池實作以優先處理較舊的圖形更新,並新增執行緒優先順序。
- Data Processing:[319406] 新增關於 CBuildersRecipe 以及如何透過 pylon Data Processing C++ API 使用 recipe 壓縮的資訊。
- Data Processing:[319578] 更新範例尋找工具,使其相容於未來內部的 Basler GenICam 版本。
- Data Processing:[317568] 更新範例尋找工具,使其相容於未來的 pylon 版本。
- Data Processing:[310128] 在 CBuildersRecipe 類別中新增 SaveAs 方法,允許使用者指定 recipe 檔案格式。
- pylon Event Logger:[323553] 將 log4j.category.basler 變更為 log4j.category.FgSdk。
- pylon Event Logger:[321118] 新增啟動設定檔以設定已啟動或執行中的記錄應用程式。
- pylon Event Logger:[320249] 改進了訊息檢視中新增新記錄訊息的處理方式。過去更新訊息檢視時會有延遲,這意味著多個新訊息會同時新增。現在,新訊息會逐一新增,從而提供更流暢的體驗。
- pylon Event Logger:[320856] 改進狀態名稱、工具提示和其他使用者介面文字。
- pylon Event Logger:[320418] 修復顯示篩選器效能的問題。
- pylon Event Logger:[320312] 現在可以匯入和匯出顯示與突顯篩選器設定。
- pylon Event Logger:[319932] 現在可以設定檢視中的最大訊息數。
- pylon Event Logger:[320428] 將活動檢視中預設啟用的記錄層級變更為 WARN、ERROR 和 UNKNOWN。
- pylon Event Logger:[319443] 在導覽檢視中新增「捲動至結尾」(Scroll to End) 按鈕。
- pylon Event Logger:[319447] 改進訊息檢視中的捲動行為。
- pylon Event Logger:[319890] 在「顯示/突顯篩選器」(Display/Highlight Filter) 對話方塊中新增「不等於」(Not Equals) 與「不包含」(Not Contains) 運算子。
- pylon Event Logger:[319441] 如果偵測到多個屬性檔案,現在會顯示警告。
- pylon Event Logger: [319892] 在 Capture 功能表中新增了 Export Graph 指令。
- pylon Event Logger: [319928] 在訊息檢視中捲動或使用其他導覽功能時,會停用 Autoscroll to End 選項。
- pylon Event Logger: [319889] 在訊息檢視的捷徑功能表中新增了 Copy All 指令。
- pylon Event Logger: [319439] 更新了導覽檢視中的圖示。
修正#
- GigE: [329078] 修復了 FrameRetention 參數無法如預期運作的問題。如果影像傳輸超過 300 毫秒,您需要增加 FrameRetention 參數值。否則,影像擷取將會失敗,並回報緩衝區不完整。
- GigE: [329076] 修復了重新發送要求產生錯誤的問題。此修復已包含在 pylon GEV Driver 5.5.0.1290 版中。
- GigE: [316669] 驅動程式不再將 BlockID64 資料轉換為 BlockID16 資料。
- pylon Viewer: [322017] 修復了當這些窗格存在且已停靠時,CTRL+C 捷徑會始終複製直方圖 / Line Profile 資料的問題。
- pylon Viewer: [321363] 修復了擷取暗電流影像時發生的 CPU 高負載問題。
- pylon Viewer: [305905] 更新了 Firmware Updater 的圖示。
- pylon Viewer: [319360] 修復了啟用 Sharpness Indicator 時無法移動 Line Profile 功能線條的錯誤。
- vTools: [324010,323143,323161] 更新了 PatternMatching vTools 節點對應表中的某些參數名稱、工具提示和說明。
- vTools: [314793] 修復 calibration basic 中的無效來源處理。
- vTools: [314945] 在 Image Morphology Starter vTool 中,Median Filter 的 Width 和 Height 參數現在已連結。
- pylon C++ SDK: [316618] 修復了關閉 pylon 時 EltAppender 中的潛在死結問題。
- pylon C++ SDK: [321363] 提供修復以避免從已解壓縮的擷取酬載取得壓縮資訊。
- DirectShow: [320992] DirectShow 驅動程式現在支援 CoaXPress 相機。
- Twain: [320992] Twain 驅動程式現在支援 CoaXPress 相機。
- CXP IC: [318735] 修正了 biColor 插補的右側邊緣像素插補。
- CXP IC: [318735] 修正觸發參數的 MCF 檔案儲存。
- pylon Event Logger: [329848] 透過 pylon Event Logger 啟動時,主控台應用程式現在會顯示。
- pylon Event Logger: [321046] 修復了啟動 pylon Event Logger 時未建立內容檔案的問題。
- pylon Event Logger: [321028] 修復了一些路徑處理問題。
- pylon Event Logger: [321207] 當 pylon Event Logger 正在擷取訊息時,Settings 對話方塊現在無法使用。
- pylon Event Logger: [320195] 當 pylon Event Logger 的狀態為 Capturing 或 Cleared 時,停用導覽檢視中的搜尋功能。
- pylon Event Logger: [319933] 在主動處理完成或產生錯誤之前,停用 Start and Launch Logging Source 選項。
- pylon Event Logger: [319120] 修復了從主動篩選器建立篩選器群組時,導致通知檢視中顯示錯誤的問題。
- pylon Event Logger: [319516] 清除工作階段時,現在會刪除工作階段目錄。
- pylon Event Logger: [319446] 當訊息檢視中有未儲存的資料而關閉 pylon Event Logger 時,會顯示警告,允許使用者儲存資料。
- pylon Event Logger: [315944] 修復了深色模式下通知的文字顏色。
- pylon Event Logger: [315370] 修復了開啟和儲存對話方塊的預設目錄。現在會使用使用者的根目錄。
限制#
- vTools: 如果您將 CodeMeter 從 8.20a 降級至 7.4x,CmActLicense 容器將不再運作。在這種情況下,您需要刪除容器並建立一個新容器。
- pylon Viewer: pylon Viewer 中已實作新的影像限流器,以提升整體穩定性與效能。這帶來了一項影響 pylon Viewer 影片錄製功能的新限制。當成像管線中每秒每台相機僅允許 250 張影像時,若超出此限制,將無法錄製每一個畫格。
- pylon Viewer: Color Calibrator 不支援所有 Basler 彩色相機。由於相機功能集不同,因此不支援 Basler dart 與 boost V 相機。
- pylon Viewer:在某些情況下(例如電腦運行極為緩慢或負載過重),若相機已在「pylon Viewer 」中開啟,色彩校正工具可能無法運作。為避免此情況,請在使用色彩校正工具前先關閉相機。
- pylon Viewer:若電腦配備 Intel HD 顯示卡,可能需要將顯示卡驅動程式更新至最新版本。
- pylon Viewer:由Stereo ace 抓取的圖片,其中 2 張目前無法顯示。
- Workbench: 在 Workbench 中使用多個主動顯示資料的 pin data views 可能會增加 CPU 負載並降低整體效能. Basler 建議盡可能減少使用 pin data views.
- Workbench: Workbench 的 Statistics 功能可用於測量 vTool 的執行時間。Statistics 功能所測得的時間可能會因您的系統組態與整體 CPU 負載而有所不同。這是因為 CPU 可能會根據當前的負載以不同的頻率運行(例如,由於動態 Scaling)。
- pylon C SDK: pylon C API 尚未提供方便的函式來使用 GenDC 與 Basler blaze 3D 相機。
- pylon C SDK: 為了使用 GenTL Consumer (例如搭配 CoaXPress),pylon C 中新增了額外功能,以便能夠明確地啟動與停止串流。此功能尚未記錄在 pylon C 程式設計人員指南中。請參閱 pylon C++ 程式設計人員指南 (請參閱「從先前版本遷移 - IStreamGrabber API 中的變更」一章) 或 pylonC OverlappedGrab 程式設計範例。
- pylon C++ SDK: 使用 CMake 建置範例時,您可能會遇到作業系統的路徑長度限制。您可能會收到建置錯誤,指出路徑超過 260 個字元的最高路徑長度限制。若 CMake 建置目錄的絕對路徑超過 80 個字元,便可能會發生此情況。建置目錄為當前的工作目錄,或是呼叫 cmake 時透過 '-B' 選項指定的目錄。如果您遇到此錯誤,請使用路徑較短且不超過 80 個字元的建置目錄,例如直接放在您的使用者設定檔 C:\Users\ 中。
\Samples。您可以在 Windows 10 1607 版及更新版本中啟用長路徑。如需詳細資訊,請參閱 Microsoft 說明文件。 - pylon C++ SDK: 使用 Visual Studio 2017 時,您可能會收到 MSB4211 警告。若要移除此警告,請在 Release 和 Debug 專案屬性中指定 Windows SDK 的版本(組態屬性 -> 一般 -> Windows SDK 版本)。
- pylon C++ SDK: 部分 ace 2 相機可能會使用布林值參數而非通常的列舉來進行 event notifications。可以使用以下程式碼片段來解決此問題。對於 C++,除了:camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On); 之外,您還可以使用:CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(), "EventNotification").TrySetValue(true);。
- GigE: 如果回報了錯誤訊息「Failed to allocate resources.」,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化 NIC 和相機的 IP 設定。
- GigE: IP Configurator 工具不完全支援單一網路介面上的多個 IP 設定。
- pylon C++ SDK: InstantCameraArray 類別最多可以從 21 台相機擷取影像。
- GigE: 為了發揮 Basler ace 2 5GigE 和 1GigE 相機的最佳效能,Basler 建議使用雙通道 DDR4-3600 RAM 或更高規格。使用較慢的 RAM 可能會導致緩衝區下溢並遺失影像。此外,Basler 建議使用 pylon GigE Configurator 工具來最佳化完整的設定。
- GenTL: 對於 GenTL 版本 1.4 及更舊版本的 Producer,GenTL 支援有限。
- USB: Intel USB 主控制器使用的電源管理必須關閉,否則 Basler U3V 裝置可能會發生不同步的情況。如果發生這種情況,在某些情況下,系統開機後可能無法使用 Basler U3V 裝置。請透過以下步驟停用 USB3 匯流排上的 LPM 套件:
- 執行以下命令以啟用進階設定:
powercfg -attributes 2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe- 4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE - 變更電源選項中的 LPM 設定。
- 開啟控制台中的「電源選項」。
- 按一下所選電源計畫的「變更計畫設定」。
- 按一下「變更進階電源設定」。
- 在「電源選項」對話方塊的「進階設定」索引標籤上,選取「USB 設定」。
- 將「USB 3 連結電源管理」設為「關閉」。
- 執行以下命令以啟用進階設定:
- MP4: MP4 影片錄製需要安裝 pylon Supplementary Package for MPEG-4 才能運作。pylon Supplementary Package for MPEG-4 可至 Basler 網站下載。
- MP4: 如果將 Quality 參數設為 80% 或更高,使用解析度達 20 MP 或更高的相機錄製影片檔案可能會失敗。作為因應措施,請將 Quality 參數設為較低的值。
- MP4: 錄製功能不支援 ace 2 Pro 相機中的 Compression Beyond 功能。當開始錄製且啟用 Compression Beyond 功能時,pylon Viewer 會先停用相機中的 Compression Beyond 功能,然後再開始錄製。
- 3D: 使用 Basler blaze 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for blaze。pylon Supplementary Package for blaze 可至 Basler 網站下載。
- 3D: 使用 Stereo ace 3D 相機需要安裝 pylon Supplementary Package for Stereo ace。pylon Supplementary Package for Stereo ace 可至 Basler 網站下載。
- GenTL/GigE: GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援動作指令。
- GenTL/GigE:用於 GigE Vision 的 GenTL Producer 不支援多點傳送組態。
- pylon .NET SDK: 更新至此版本的 .NET API 需要您更新 .NET 專案檔以參照新的組件。這是因為 VB2015 相容性修正 (介面類別 Basler.Pylon.IParameterListEnum 已變更為參考類別 Basler.Pylon.ParameterListEnum) 而必須執行的操作。
- pylon .NET SDK: 如果為您的 .NET 專案啟用了原生偵錯,且您的專案正在參照 pylon 組件,則在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 偵錯工具下執行應用程式時,應用程式可能會當機。為避免發生此問題,請在 Visual Studio 偵錯工具選項中啟用「受管理的相容性」模式。
- CXP IC:對於線掃描 Applets,行週期和行曝光的範圍無法正確處理。最大值可能會小於預期。
- GenTL/CXP: 現在使用 Visual Studio 2022 進行編譯,因此必須安裝 Visual Studio 2022 可轉散發套件才能載入程式庫。
- GenTL/CXP: 實際的緩衝區大小限制為 2 Gbit,這因此對 Producer 中 Width 和 Height 的允許值施加了限制,並導致影像的最大大小為 2GB。
- GenTL/CXP: fps 限制從 50.000 fps 到 90.000 fps 不等,具體取決於緩衝區數量和影像大小。若要取得更詳細的近似值,10 個緩衝區和 48x1 的最小影像大小會產生大約 50,000 FPS 的限制;50 個緩衝區和 48x1 的最小影像大小會產生大約 90,000 FPS 的限制;而 50 個緩衝區和 8192x1 的影像大小則會產生大約 50,000 FPS 的限制。
- GenTL/CXP: 在影像擷取期間變更相機參數時,該變更不會反映在擷取卡中。這是因為 GenTL Producer 在開始擷取之前會擷取相關參數 (寬度、高度、影像格式等) 並將其與擷取卡同步。
- GenTL/CXP: 根據 GenTL 標準,裝置 ID 在兩個工作階段之間應保持常數。但是,當 Applet 變更時,GenTL 裝置 ID 隨之變更。因此,只有在 Applet 的名稱與產生裝置 ID 時所使用的 Applet 名稱相同時,才能重複使用裝置 ID。
- GenTL/CXP:如果您的電腦上安裝了某個版本的 Basler Framegrabber SDK,則在使用 CoaXPress 相機和介面卡時,可能會遇到相容性問題。因此,Basler 建議不要將 pylon 與 Framegrabber SDK 平行安裝。
- GenTL/CXP:在 Linux 中使用安全開機 (UEFI 模式) 需要使用受信任憑證簽署的驅動程式。由於該驅動程式是以原始程式碼形式提供,因此無法使用受信任的 Basler 憑證進行簽署。若要使用該驅動程式,可以停用安全開機。或者,也可以按照此 Ubuntu 部落格文章中所述對驅動程式進行自我簽署:https://ubuntu.com/blog/how-to-sign-things-for- secure-boot
- GenTL/CXP: 配置用於擷取的緩衝區時,緩衝區位址必須對齊 8 位元組的倍數。如果您使用堆積記憶體,則會自動符合此條件。
- GenTL/CXP:不支援使用 Basler CXP-12 Interface Card 1C 以超過 50000 fps 的極高幀率進行擷取。
- GenTL/CXP:在少數情況下,電腦開機後可能無法找到相機。請將相機重新上電以解決此問題。
- GenTL/CXP:當變更相機的 DeviceUserID 時,必須重新啟動 GenTL Producer 才能透過 GenTL API 反映該變更。當使用 GUI 透過 GenTL 與相機互動(即 pylon Viewer)時,必須重新啟動該應用程式才能看到變更。
- GenTL/CXP:在 applet 變更期間,連接至介面卡的相機仍會顯示在裝置清單中,即使它們已無法存取。在此狀態下嘗試開啟相機會導致錯誤訊息。
- GenTL/CXP:可透過 DSGetButtonInfo 查詢的 GenTL BUFFER_INFO_FRAME_ID 不包含來自 CXP 影像標頭的來源標籤。相反地,它包含傳送至電腦的所有幀的 Counter。
- GenTL/CXP:如果影像因緩衝區溢位而在介面卡上遺失(例如當使用者應用程式未夠快地(重新)將緩衝區排入佇列以傳送影像),遺失的影像將由下一個傳送的緩衝區指出。遺失的影像將標記為 INCOMPLETE,其檔案大小將為 0,且自訂錯誤代碼 BUFFER_INFO_BASLER_XAPI_ERROR_CODE 將設為 42。此外,串流資訊中會新增一個遺失的幀。請注意,無論因溢位遺失了多少幀,都只會新增剛好一個遺失的幀。
- GenTL/CXP:Basler CXP-12 Interface Card 1C/2C/4C 和 imaWorx CXP-12 Quad 擷取卡需要具備 PCIe Gen 3 x8(Direct Memory Access)或更高規格的主機介面。使用較慢的主機介面可能會降低相機的 Acquisition Frame Rate 並導致影像遺失。
下載#
您可以在這裡下載此版本的 pylon Software Suite