跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

使用 pylon USB Configurator 進行疑難排解#

如果您在使用相機時遇到問題,pylon USB Configurator 是一個很有用的工具。它能夠偵測 error conditions 並提供解決方案。

錯誤狀況#

Error conditions 和警告會顯示在裝置資訊窗格中。在以下範例中,USB Configurator 警告使用者主機控制器可能無法提供足夠的頻寬。窗格底部會顯示關於該問題的詳細資訊以及解決該問題的建議。

USB Configurator Error Condition

資訊

顯示的任何 device problem codes 均為 Microsoft error codes。您可以在 Microsoft 支援網站上找到這些代碼的清單。

產生支援資訊#

USB Configurator 提供了一種方便的方法來產生關於目前 USB 裝置樹狀結構的報告。如果您遇到問題需要協助,您可以將該報告傳送給 Basler 技術支援團隊。該報告將極大助於評估您目前的安裝情況並為您提供詳細的建議。

若要產生支援資訊:

  1. 在 pylon USB Configurator 視窗中:

    1. 按一下功能表列中的問號 ?。
    2. 按一下 Generate Support Information…。
      隨即會開啟顯示該報告的 Support Information 視窗。

    Support Information Window

  2. 您可以將報告複製到剪貼簿或将其儲存:

    • 如果您想將其傳送給 Basler 技術支援團隊,請按一下 Copy to Clipboard 按鈕,然後將報告貼到寄給 Basler 技術支援團隊的電子郵件中。
    • 按一下 Save 按鈕將報告儲存在您的電腦上。