跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Stereo mini 的 pylon 補充套件#

適用於 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package 為 pylon Software Suite 新增了對 Basler Stereo mini 3D cameras 的全面支援。

概覽#

適用於 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package 提供以下功能:

  • 符合 GenICam GenTL 標準的 GenTL producer,可與 pylon Software Suite 無縫整合
  • C++ 和 Python 程式設計介面,可用於靈活開發
  • 範例程式,展示立體視覺的最佳實務
  • pylon 3D Viewer,用於即時 3D 視覺化

支援的相機#

適用於 Stereo mini 的 pylon Supplementary Package 支援所有 Stereo mini 相機型號,包含 USB 和 GigE 版本:

模型 Interface
STM-501u USB
STM-502u USB
STM-951u USB
STM-952u USB
STM-951g GigE
STM-955g GigE

如需詳細規格,請參閱 Product Specifications 主題。

安裝要求#

  • pylon Software Suite 26.04 或更高版本
  • 作業系統:
    • Windows 10、Windows 11
    • Linux x86_64 (Ubuntu 20.04、22.04 或其他發行版本)
    • Linux ARM
  • 開發環境:
    • Visual Studio 2019 或更新版本 (C++)
    • CMake 3.3 或更新版本 (C++)
    • Python 3.6 或更新版本 (Python)

快速入門#

  1. 安裝 pylon Software Suite,您可以從 Basler 下載頁面下載。
  2. 安裝適用於 Stereo mini 的 pylon 補充套件。
  3. 請遵循程式設計師指南中的 Getting Started 說明來了解基礎知識。
  4. 探索程式設計師指南中的範例程式。

程式設計師指南#

適用於 Stereo mini 的 pylon 補充套件程式設計師指南提供了全面的文件和範例:

工具#

適用於 Stereo mini 的 pylon 補充套件可與以下 pylon 工具搭配使用:

文件#

支援#

如需更多資訊與支援,請聯絡 Basler 支援團隊。