Operator Library: Base
Operator MergeComponents 會將三個灰階輸入連結合併為一個彩色輸出連結。 此 operator 的相反操作為 'SplitComponents'。
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| 輸入連結 | I0,資料輸入色彩元件 {R, H, Y, L, X} I1,資料輸入色彩元件 {G, S, U, A, Y} I2,資料輸入色彩元件 {B, I, V, B, Z} |
| Output Link | O, data output |
以下範例顯示了 operator MergeComponents 的使用方式:
-
'Combine Image Data From Two Camera Sources - Building an Overlay Blend'
範例 - 分割與合併色彩元件。
-
「Bayer 3x3 Demosacing with White Balancing」
範例 - 此範例展示使用 3x3 濾波器進行 Bayer RAW 模式的去馬賽克。 此外,還加入了用於色彩校正的白平衡。
-
「Bayer 5x5 Demosacing with White Balancing」
範例 - 此範例展示使用 5x5 濾波器進行 Bayer RAW 模式的去馬賽克。 此外,還加入了用於色彩校正的白平衡。
-
「Edge Sensitive Bayer Demosaicing Algorithm」
範例 - Edge Sensitive Laplace Bayer Demosaicing 濾波器
-
「Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche」
範例 - Laroche Bayer Demosaicing 濾波器
-
「Modified Laroche Bayer Demosaicing Algorithm 」
範例 - 資源最佳化的 Laroche Bayer Demosaicing 濾波器
-
Examples - The applet shows an example for white balancing on RGB images.
-
範例 - 基於偵錯目的,可以手動插入影像。
-
「High Dynamic Range and Low Dynamic Range Example Using Camera Response Function」
範例 - 根據 Debevec 的 High Dynamic Range
-
'High Dynamic Range and Low Dynamic Range Example with a Weighted Linear Ansatz'
範例 - 採用 Linear Ansatz 的 High Dynamic Range
-
範例 - 使用高強度斑點係數進行卷積。 對於高於閾值的結果,相應的像素將被染成紅色。
-
範例 - 移動平均 - 迴圈


上一頁