Operator RsFlipFlop

Operator Library: Signal

此運算子實作了設重定正反器 (Set-Reset Flip-Flop)。 如果輸入連接 Set 為 1 (HIGH),運算子會將輸出值設為 HIGH, 並保持該值,直到輸入連接 Reset 出現 0 (LOW)。 當 Reset 設為 HIGH 時,輸出連接 O 上的輸出值會設為 LOW。 參數 Priority 用於定義 Set 或 Reset 哪一個是主控端。 啟動時會輸出使用參數 Init 定義的值。 請參閱以下的真值表和波形圖以了解說明。

設定 Reset O
0 0 O(t-1)
0 1 0
1 0 1
1 1 1 (Priority = Set)

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
輸入連結 Set,訊號資料輸入
Reset,訊號資料輸入
Output Link O,訊號資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter 輸入連接 Set Input Link Reset Output Link O
Bit Width 1 1 作為 Set
Arithmetic unsigned unsigned 作為 Set
Parallelism 1 1 作為 Set
Kernel Columns 1 1 作為 Set
Kernel Rows 1 1 作為 Set
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL 作為 Set
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY 作為 Set
Color Flavor FL_NONE FL_NONE 作為 Set
Max. Img Width any any 作為 Set
Max. Img Height any any 作為 Set

參數

Priority
Type static parameter
Default RESET
Range {RESET, SET}

此參數指定當 Set 和 Reset 同時設為 HIGH 時,運算子的行為。 RESET:連接 O 上的值將設為 LOW。 SET:輸出連接 O 上的值將設為 HIGH。

Init
Type static parameter
Default 0
Range [0, 1]

此參數指定啟動值。