Operator Library: Signal
當偵測到輸入影像行結尾時,該算子會產生一個信號脈衝。
算子的輸入為影像串流。
算子會等待輸入影像串流的行結尾。
當偵測到行結尾時,會輸出一個時脈週期的信號脈衝。
請注意,行結尾可能不會直接在最後一個影像行像素之後發生。
請參閱以下圖示說明:
畫格結尾一定會與最後一個畫格行的結尾同時發生。
請注意,VisualApplets 中可能存在空行。
算子也會針對空行產生信號脈衝。
此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Property |
Value |
| Operator Type |
M |
|
Input Link
|
I,影像資料輸入 |
|
Output Link
|
O,訊號輸出 |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[1, 64] |
1 |
| Arithmetic |
{unsigned, signed} |
unsigned |
| Parallelism |
any |
1 |
| Kernel Columns |
any |
1 |
| Kernel Rows |
any |
1 |
| Img Protocol |
{VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} |
VALT_SIGNAL |
| Color Format |
any |
VAF_GRAY |
| Color Flavor |
any |
FL_NONE |
| Max. Img Width |
any |
any |
| Max. Img Height |
any |
any |
|
|
針對無符號數值,輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。
針對有符號輸入,範圍是 [2, 64]。
針對無符號彩色輸入為 [3, 63],針對有符號彩色輸入則為 [6, 63]。
|
以下範例顯示了 LineEndToSignal 算子的使用方式: